RKU 8/24-400-S12
Barreira de ultrassom de reflexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 8 |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Alcance de operação | 0 ... 0,4 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Frequência ultrassônica | 300 kHz |
Curva do feixe sonoro | Standard |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 20 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | de UB |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
Frequência de chaveamento | 8 Hz |
Tempo de resposta | 62,5 ms |
Função | Alimentação de tensão Entrada Sync Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 70 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Botão de seleção |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |