RK 93/4-60 S

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50000553

Série 93
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Versão especial Ótica V
Alcance de operação 0 ... 0,06 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 0,065 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 0,6 W
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 250 Hz
Tempo de resposta 2 ms
Tipo de conexão Conector padrão
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 170 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf