RK 85/7-2000
Sensor fotoelétrico difuso energético
Série | 85 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
Alcance de operação | 0 ... 2 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tensão de alimentação UB | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF/contato NA |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 20 Hz |
Tipo de conexão | Conector padrão |
Número de polos | 6 polos |
Dimensões (L x A x C) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 490 g |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | I |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |