RK 85/4-300

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50000494

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT25CI/4P-M12
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50134231
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 1,3 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134231
Série 85
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Alcance de operação 0 ... 0,3 m
Alcance de operação Alcance garantido
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tipo de conexão Conector padrão
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 350 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Folha de dados - pdf