RK 72/4 L

Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada

Número de produto: 50017372

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
RK18B.1/4P-M12
Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada
Número de artigo: 50117375
  • Série: 18B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 6 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50117375
Série 72
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,1 ... 4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,1 ... 6 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Proteção do circuito Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tempo de resposta 5 ms
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Folha de dados - pdf