RK 72/4-200 L.2

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50109617

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
HT3CI.X/4P-M8
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50143277
  • Série: 3C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50143277
SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
Conj. de sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50145441
  • Série: 3C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50145441
HT3CI.X/4P-200-M12
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50143278
  • Série: 3C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50143278
Série 72
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0 ... 0,2 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,008 ... 0,14 m
Alcance de operação, preto 6% 0,01 ... 0,11 m
Limite do alcance, branco 90% 0 ... 3,4 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,008 ... 0,25 m
Limite do alcance, preto 6% 0,01 ... 0,2 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 150 Hz
Tempo de resposta 3,3 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 94 mm x 35 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Fixação frontal com rosca
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Folha de dados - pdf