RK 72/2-200
Sensor fotoelétrico difuso energético
Série | 72 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Número de fios | 3 fios |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |