RFM 32 SL 200-M12-5A
Dispositivo de escrita/leitura RFID
Série | RFM |
Frequência de operação | 13,56 MHz |
Funções | Comando da porta de leitura I/O LED indicador Modos de operação parametrizáveis |
Alcance de leitura/escrita, máx. | 110 mm |
Transponder legível | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 1,2 W |
Acesso à memória | Leitura/escrita |
Velocidade de transmissão | 4.000 Bd |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 1.000 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 346 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |