RFI 32 L 120-L10

Leitor RFID

Número de produto: 50108915

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
Série RFI
Frequência de operação 0,125 MHz
Funções Comando da porta de leitura
I/O
LED indicador
Modos de operação parametrizáveis
Transponder legível Código fixo
Distância de leitura 80 mm
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 0,5 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo RS 232
Função Processo
Número de conexões 1 Unid.
Função Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector tipo pente fêmea
Comprimento do cabo 10.000 mm
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Interface de dados
Sinal IN
Tipo de conexão Cabo com conector tipo pente fêmea
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 380 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Software de configuração - V203 - zip
Bula - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf