Reflexfolie 914x914mm-S

Fita refletiva

Número de produto: 50108988

Execução Retangular
Qualquer direção Não
Superfície refletora, altura 914 mm
Superfície refletora, largura 914 mm
Nomenclatura química, material refletor PMMA
Peso líquido 960 g
Tipo de fixação Colável
Temperatura ambiente, operação -40 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467