Reflexfolie 914x914mm-M

Refletor

Número de produto: 50104366

Execução Retangular
Qualquer direção Não
Superfície refletora, altura 914 mm
Superfície refletora, largura 914 mm
Material do substrato Liga de alumínio
Peso líquido 25.000 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de montagem
Temperatura ambiente, operação -40 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467