Reflexfolie 914x914mm-H
Refletor
Versão especial | Aquecimento |
Tensão de alimentação UB | 230 V, CA |
Frequência como área | 50 Hz |
Execução | Retangular |
Qualquer direção | Não |
Superfície refletora, altura | 914 mm |
Superfície refletora, largura | 914 mm |
Material do substrato | Liga de alumínio |
Peso líquido | 13.700 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Placa de montagem |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |