Reflexfolie 200x200mm-H

Refletor

Número de produto: 50115020

Versão especial Aquecimento
Tensão de alimentação UB 230 V, CA
Frequência como área 50 Hz
Execução Retangular
Qualquer direção Não
Superfície refletora, altura 200 mm
Superfície refletora, largura 200 mm
Material do substrato Liga de alumínio
Peso líquido 500 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de montagem
Temperatura ambiente, operação -30 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Declaração de conformidade CE - pdf