REF 6-S-20x40.P

Refletor

Número de produto: 50137427

Icon
Área de aplicação Farmácia
Execução Retangular
Qualquer direção Não
Tamanho de microprisma triplo 0,3 mm
Dimensão de montagem, largura 20 mm
Dimensão de montagem, altura 60 mm
Dimensão de montagem, espessura 6 mm
Superfície refletora, altura 38 mm
Superfície refletora, largura 16 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PET
Estrutura, superfície ativa Microtriple
Peso líquido 6 g
Tipo de fixação Parafusável
Compatibilidade do material ECOLAB
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip