REF 6-A-14x45-SET
Fita refletiva
Inclui | 10 Tiras a 8 unidades (14x45mm) |
Execução | Retangular |
Qualquer direção | Não |
Tamanho de microprisma triplo | 0,3 mm |
Dimensão de montagem, largura | 14 mm |
Dimensão de montagem, altura | 45 mm |
Superfície refletora, altura | 45 mm |
Superfície refletora, largura | 15 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Com mudança de polarização | Sim |
Nomenclatura química, material refletor | PMMA |
Estrutura, superfície ativa | Microtriple |
Peso líquido | 31 g |
Tipo de fixação | Autocolante |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |