REF 4-A-15x120

Fita refletiva

Número de produto: 50127899

Execução Retangular
Qualquer direção Sim
Dimensão de montagem, largura 15 mm
Dimensão de montagem, altura 120 mm
Superfície refletora, altura 120 mm
Superfície refletora, largura 15 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 9 g
Tipo de fixação Autocolante
Temperatura ambiente, operação -40 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467