RD800-x-UCA

Atuador

Número de produto: 63002101

Icon
Série RD800
Aplicação Aplicação em série
Aplicação individual
Tipo de código Código único
Adequado para Transponders de segurança RD800
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Peso líquido 24 g
Cor da carcaça Antracite
Tipo de fixação Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações TÜV Süd
c UL US
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-27
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf