RD800-SSCA-CB2-R

Transponder de segurança

Número de produto: 63002050

Icon Icon Icon Icon
Série RD800
Aplicação Aplicação individual
Tipo de código Código padrão
SIL Até 3, IEC 61508
SILCL Até 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até inclusive 4, EN ISO 13849
CC High
Proteção do circuito Proteção contra circuito cruzado
Proteção contra curto-circuito
Resistência aos impulsos 1.500 V
Categoria de utilização com DC 12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Consumo de corrente, máx. 250 mA
Consumo, máx. 1 W
Corrente nominal, mín. 0,5 mA
Categoria de sobretensão III
Proteção por fusíveis, externa 1 A
Proteção fusível, interna Polifusível de 0,75 A (O1 + O2 + O3)
Tensão nominal de isolamento 32 V CC
Corrente térmica convencional máx. 0,25 A
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Capacidade de comutação, máx. 6 W
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Duração do impulso, máx. 0,3 ms
Corrente de saída, máx. 250 mA
Capacidade, máx. entre uma saída e GND 200 nF
Capacidade, máx. entre duas saídas 200 nF
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinal
Tempo de reação após a remoção do atuador, mín. 80 ms
Tempo de reação após a remoção do atuador, máx. 150 ms
Tempo de reação após desligamentos, entrada, mín. 7 ms
Tempo de reação após desligamentos, entrada, máx. 12 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Saída de cabo Do lado direito
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 5 fios
Comprimento máx. do cabo de conexão 50 m
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Histerese de comutação, máx. 2,4 mm
Distância de desativação garantida (Sar), mín. 16 mm
Distância de ativação garantida (Sao), máx. 10 mm
Distância de corte nominal, máx. 14 mm
Distância de operação nominal, máx. 12 mm
Distância entre dois sistemas (sensor, atuador), mín. 50 mm
Repetibilidade, máx. 1,2 mm
Torque de aperto dos parafusos 0,8 N·m
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 85 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações TÜV Süd
c UL US
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-27
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf