RD800-MSCA-CB2-L
Transponder de segurança
Série | RD800 |
Aplicação | Aplicação em série Aplicação individual |
Tipo de código | Código padrão |
SIL | Até 3, IEC 61508 |
SILCL | Até 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até inclusive 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Proteção do circuito | Proteção contra circuito cruzado Proteção contra curto-circuito |
Resistência aos impulsos | 1.500 V |
Categoria de utilização com DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 250 mA |
Consumo, máx. | 1 W |
Corrente nominal, mín. | 0,5 mA |
Categoria de sobretensão | III |
Proteção por fusíveis, externa | 1 A |
Proteção fusível, interna | Polifusível de 0,75 A (O1 + O2 + O3) |
Tensão nominal de isolamento | 32 V CC |
Corrente térmica convencional máx. | 0,25 A |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Consumo de corrente, máx. | 5 mA |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Capacidade de comutação, máx. | 6 W |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Duração do impulso, máx. | 0,3 ms |
Corrente de saída, máx. | 250 mA |
Capacidade, máx. entre uma saída e GND | 200 nF |
Capacidade, máx. entre duas saídas | 200 nF |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de sinal |
Tempo de reação após a remoção do atuador, mín. | 80 ms |
Tempo de reação após a remoção do atuador, máx. | 150 ms |
Tempo de reação após desligamentos, entrada, mín. | 7 ms |
Tempo de reação após desligamentos, entrada, máx. | 12 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Saída de cabo | Do lado esquerdo |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 8 fios |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 50 m |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Peso líquido | 150 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Histerese de comutação, máx. | 2,4 mm |
Distância de desativação garantida (Sar), mín. | 16 mm |
Distância de ativação garantida (Sao), máx. | 10 mm |
Distância de corte nominal, máx. | 14 mm |
Distância de operação nominal, máx. | 12 mm |
Distância entre dois sistemas (sensor, atuador), mín. | 50 mm |
Repetibilidade, máx. | 1,2 mm |
Torque de aperto dos parafusos | 0,8 N·m |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 85 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Certificações | TÜV Süd c UL US |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |