PSU-05A-3P-24V-H

Fonte de alimentação

Número de produto: 50132588

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série PSU 200
Número de fases 3 Unid.
Rendimento 92,5% (3 x 400 V CA)
Categoria de sobretensão III
Tensão de entrada 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC
Corrente de entrada 0,45 A (3 x 360 V CA)
Tensão de saída 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V ajustável
Corrente de saída 5 A
Número de saídas de sinalização 1 Unid.
Power Boost 7,5 A / > 5s
Hyper Boost 20 A / > 20s
Função Curto-circuito
Sobreaquecimento
Sobrecarga
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 4 polos
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 6 polos
Dimensões (L x A x C) 50 mm x 143 mm x 143 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 660 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de sujidade 2
Grau de proteção IP 20
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Modelo de CAD 3D - zip
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf