Transmissão ótica de dados

Dados são transmitidos de diferentes maneiras dentro de uma rede. As barreiras de luz óticas para a transmissão de dados usam o meio «ar» para transmitir dados de maneira invisível, sem contato e sem desgaste, até uma distância de 300 m. Esta tecnologia é líder na engenharia de equipamentos, combinando eficiência e economia.

Visão geral

Header_DDLS200-500

Transmissão ótica de dados

Dados são transmitidos de diferentes maneiras dentro de uma rede. As barreiras de luz óticas para a transmissão de dados usam o meio «ar» para transmitir dados de maneira invisível, sem contato e sem desgaste, até uma distância de 500 m. Esta tecnologia é líder na engenharia de equipamentos, combinando eficiência e economia.



DDLS 500

Transmissor ótico de dados com servidor web integrado para diagnóstico remoto

Sempre que se trate de transmitir dados sem cabos nem interferências, os transmissores óticos de dados são a escolha correta. Eles permitem uma comunicação sem contato em todas as situações em que os sistemas mecânicos, assim como os sistemas WLAN, chegam aos seus limites. 

A barreira de luz para a transmissão ótica de dados DDLS 500 permite a transmissão transparente de dados em tempo real, sem contato e sem desgaste, ao longo de distâncias de 200 m a 100 Mbit/s. Um laser de luz infravermelha invisível permite uma comunicação bidirecional entre os dispositivos. Funções adicionais facilitam o manuseio dos dispositivos. Com a ajuda do laser de alinhamento e do nível de bolha de ar integrado fica muito fácil o alinhamento, mesmo em longas distâncias. Único a nível mundial, o servidor web integrado no DDLS 500 permite realizar um diagnóstico remoto.  Além disso, o DDLS 500 se caracteriza como participante PROFINET.

Suas vantagens

  • Transmissão de dados transparente em tempo real: com 100 Mbit/s, todos os protocolos Ethernet comuns podem ser transmitidos com atraso temporal mínimo.

  • integrated connectivity: acesso em qualquer lugar do mundo a todos os dados de diagnóstico através de um servidor web integrado. Transmissão de dados de diagnóstico para o controle (PROFINET).

  • Combinar funções por conta própria: a estrutura modular permite expandir o modelo de base como desejado com as funções disponíveis: alcance, laser de alinhamento, aquecimento e servidor web.

  • Montagem e alinhamento fáceis: a montagem e o alinhamento são muito fáceis com a ajuda do laser de alinhamento, do nível de bolha de ar e da placa de fixação integrada com parafusos de ajuste.

  • Monitoramento contínuo do nível de recepção: permite receber um aviso precocemente em caso de falha iminente, por exemplo, devido a sujeira excessiva.

Aplicações

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01
AMS300_Galvanik_WL_2022_01

Caraterísticas técnicas

 

DDLS 500

DDLS 200

Taxa de transmissão/largura de banda máx.

100 Mbit/s

2 Mbit/s

Alcances 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

Tensão de alimentação 

18 … 30 V CC 

18 … 30 V CC 

Consumo de potência sem aquecimento

200 mA (a 24 V)

Cerca de 200 mA a 24 VCC

Consumo de potência com aquecimento

800 mA (a 24 V)

Cerca de 800 mA a 24 V CC

Ângulo de abertura do feixe (transmissor)

±0,5° para o eixo ótico

±0,5° para o eixo ótico para os tipos 120 m … 500 m

 ±1,0° para o eixo ótico para os tipos 80 m

±1,5° para o eixo ótico para os tipos 30 m

Fonte de luz: transmissor/laser de alinhamento

Infravermelho

Infravermelho

Grau de proteção

IP65

IP65

Dimensões (A × L × P)
Alcance 40 / 120 m
Alcance 200 m

156 × 100 × 99,6 mm

156 × 100 × 122 mm

190 × 89,25 × 120 mm

Temperatura de operação:
Sem aquecimento
Com aquecimento

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (sem condensação)

Protocolos suportados

Ethernet geral, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422