Transmissão ótica de dados
Visão geral

Transmissão ótica de dados
Dados são transmitidos de diferentes maneiras dentro de uma rede. As barreiras de luz óticas para a transmissão de dados usam o meio «ar» para transmitir dados de maneira invisível, sem contato e sem desgaste, até uma distância de 500 m. Esta tecnologia é líder na engenharia de equipamentos, combinando eficiência e economia.
DDLS 500
Transmissor ótico de dados com servidor web integrado para diagnóstico remoto
Sempre que se trate de transmitir dados sem cabos nem interferências, os transmissores óticos de dados são a escolha correta. Eles permitem uma comunicação sem contato em todas as situações em que os sistemas mecânicos, assim como os sistemas WLAN, chegam aos seus limites.
A barreira de luz para a transmissão ótica de dados DDLS 500 permite a transmissão transparente de dados em tempo real, sem contato e sem desgaste, ao longo de distâncias de 200 m a 100 Mbit/s. Um laser de luz infravermelha invisível permite uma comunicação bidirecional entre os dispositivos. Funções adicionais facilitam o manuseio dos dispositivos. Com a ajuda do laser de alinhamento e do nível de bolha de ar integrado fica muito fácil o alinhamento, mesmo em longas distâncias. Único a nível mundial, o servidor web integrado no DDLS 500 permite realizar um diagnóstico remoto. Além disso, o DDLS 500 se caracteriza como participante PROFINET.
Suas vantagens
- Transmissão de dados transparente em tempo real: com 100 Mbit/s, todos os protocolos Ethernet comuns podem ser transmitidos com atraso temporal mínimo.
- integrated connectivity: acesso em qualquer lugar do mundo a todos os dados de diagnóstico através de um servidor web integrado. Transmissão de dados de diagnóstico para o controle (PROFINET).
- Combinar funções por conta própria: a estrutura modular permite expandir o modelo de base como desejado com as funções disponíveis: alcance, laser de alinhamento, aquecimento e servidor web.
- Montagem e alinhamento fáceis: a montagem e o alinhamento são muito fáceis com a ajuda do laser de alinhamento, do nível de bolha de ar e da placa de fixação integrada com parafusos de ajuste.
- Monitoramento contínuo do nível de recepção: permite receber um aviso precocemente em caso de falha iminente, por exemplo, devido a sujeira excessiva.
Aplicações




Caraterísticas técnicas
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Taxa de transmissão/largura de banda máx. | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Alcances | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Tensão de alimentação | 18 … 30 V CC | 18 … 30 V CC |
Consumo de potência sem aquecimento | 200 mA (a 24 V) | Cerca de 200 mA a 24 VCC |
Consumo de potência com aquecimento | 800 mA (a 24 V) | Cerca de 800 mA a 24 V CC |
Ângulo de abertura do feixe (transmissor) | ±0,5° para o eixo ótico | ±0,5° para o eixo ótico para os tipos 120 m … 500 m ±1,0° para o eixo ótico para os tipos 80 m ±1,5° para o eixo ótico para os tipos 30 m |
Fonte de luz: transmissor/laser de alinhamento | Infravermelho | Infravermelho |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
Dimensões (A × L × P) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Temperatura de operação: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Protocolos suportados | Ethernet geral, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista de artigos
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Laser de alinhamento integrado, Nenhu...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Aquecimento, Nenhu...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...