DDLS 500 para a transmissão de dados em tempo real a 100 Mbit/s
A DDLS 500 é uma barreira de luz para a transmissão de dados, que, além de uma elevada taxa de transmissão de 100 Mbit/s, estabelece novos padrões especialmente no que se refere a usabilidade. Um laser de alinhamento integrado permite uma montagem rápida e precisa. Através do servidor web integrado, é possível realizar um diagnóstico do dispositivo a partir de qualquer lugar.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 81 produtos encontrados
Produto combinado
DDLS 508 200.3 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132935
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
DDLS 508 200.4 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132936
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Laser de alinhamento integrado, Nenhu...
Produto combinado
DDLS 508 120.3 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132933
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
DDLS 508 120.4 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132934
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Aquecimento, Nenhu...
Produto combinado
DDLS 508 40.3 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132931
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
DDLS 508 40.4 L H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132932
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
Produto combinado
DDLS 508 200.3 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132929
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
DDLS 508 200.4 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132930
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
Produto combinado
DDLS 508 120.3 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132927
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
DDLS 508 120.4 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132928
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
Produto combinado
DDLS 508 40.3 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132925
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
DDLS 508 40.4 L
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132926
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
Produto combinado
DDLS 508 200.3 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132923
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
DDLS 508 200.4 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132924
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
Produto combinado
DDLS 508 120.3 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132921
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
DDLS 508 120.4 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132922
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
Produto combinado
DDLS 508 40.3 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132919
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
DDLS 508 40.4 H
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132920
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
Produto combinado
DDLS 508 200.3
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132917
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
DDLS 508 200.4
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132918
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
Produto combinado
DDLS 508 120.3
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132915
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
DDLS 508 120.4
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132916
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
Produto combinado
DDLS 508 40.3
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132913
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
DDLS 508 40.4
Transmissão ótica de dados
Número de artigo:
50132914
- Interface: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
Dados de artigo de: 10/04/25