Sistema de medição de contornos
Medição de contornos repensada: Desempacotar, montar, conectar e pronto! O CMS 700i detecta na passagem largura, comprimento, altura, saliências, projeções e a posição de quaisquer objetos, independentemente do formato e da estrutura da superfície. Bolsas de polietileno também são detectadas com segurança no processo. O sistema detecta saliências ou etiquetas transparentes de forma confiável. Como todos os componentes para operação e instalação do CMS 700i estão sempre sob um mesmo número de artigo, o processo de aquisição está muito facilitado.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 84 produtos encontrados
CMS748i-1120-1120-1200
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50150257
- Comprimento do campo de medição 1: 1.120 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 1.120 mm
- Comprimento do campo de medição 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-1200-1200-1200
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50150256
- Comprimento do campo de medição 1: 1.200 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 1.200 mm
- Comprimento do campo de medição 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50150017
- Comprimento do campo de medição 1: 480 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 560 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Cortina de luz
Número de artigo:
50147485
- Comprimento do campo de medição 1: 1.440 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 1.440 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50147273
- Comprimento do campo de medição 1: 640 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 480 mm
- Comprimento do campo de medição 3: 480 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-0960-0560-0720.R
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50146509
- Comprimento do campo de medição 1: 960 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 560 mm
- Comprimento do campo de medição 3: 720 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-0640-0480-0480
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50144078
- Comprimento do campo de medição 1: 640 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 480 mm
- Comprimento do campo de medição 3: 480 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50143590
- Comprimento do campo de medição 1: 1.040 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 1.040 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50143589
- Comprimento do campo de medição 1: 960 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50143588
- Comprimento do campo de medição 1: 800 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50143587
- Comprimento do campo de medição 1: 800 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 800 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Sistema de medição de contornos
Número de artigo:
50143586
- Comprimento do campo de medição 1: 720 mm
- Comprimento do campo de medição 2: 800 mm
Dados de artigo de: 10/04/25