Sistemas de posicionamento por código de barras

Em sistemas de posicionamento por código de barras, o cabeçote de leitura é movimentado ao longo de uma fita de códigos de barras. Calcula os dados da posição absolutos, no movimento de deslocação, com precisão milimétrica, até uma distância de 10 km. A fita de código de barras é fácil de manejar e pode ser colada em retas ou em curvas. A maior flexibilidade, a montagem mais simples, diagnóstico transparente e uma grande seleção de interfaces integradas são os pontos fortes deste sistema. A nova função availability control permite o diagnóstico durante a operação.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

Determinação com precisão milimétrica dos dados de posição com o sistema de posicionamento por código de barras BPS 300i

Na construção de máquinas e equipamentos, detecções de posição rápidas e precisas são um pré-requisito para garantir uma rotatividade eficiente de mercadorias. Com sua detecção de posição absoluta ao longo de um comprimento de 10 km, a uma velocidade máxima de 10 m/s, o sistema de posicionamento por código de barras BPS 300i foi concebido para a utilização em sistemas de armazenagem automática, carros de deslocamento transversal e monovias eletrificadas.



Suas vantagens

  • Integração de fieldbus simplificada: as interfaces de fieldbus já integradas permitem a adaptação a diversos sistemas de comando. Se forem necessárias configurações, elas são realizadas diretamente através dos sistemas de comando (por ex., arquivo GSDML) ou através do servidor web integrado no dispositivo (por ex., interface SSI). A parametrização dos dispositivos é realizada diretamente através do controle. Assim você economiza tempo na instalação e custos com outras unidades de conexão que, do contrário, seriam necessárias. Além disso, não é necessário realizar nenhuma parametrização em caso de troca.

  • Grande reserva de potência: com um campo de trabalho de ±60 mm, os sistemas com sua tecnologia laser são muito tolerantes a oscilações mecânicas. Assim, eles oferecem uma detecção de posição confiável em todos os ambientes com a maior reserva de potência possível

  • Manutenção preditiva: o monitoramento da qualidade da leitura analisa continuamente a capacidade de decodificação dos códigos de barras e identifica precocemente uma deterioração da reserva de funcionamento. Isso garante a disponibilidade da instalação.

  • Montagem simples: o sofisticado conceito de fixação permite uma montagem simples e robusta dos dispositivos. Em caso de troca dos dispositivos, esta troca pode ser feita de maneira independente da posição, ou seja, sem a necessidade de um novo trabalho de alinhamento.

  • Abrangência das funções selecionável de forma modular:
    • Diferentes tampas de conexão (bornes, M12, cabos) para uma integração ideal no seu controle
    • Display opcional para visualização e diagnóstico
    • Aquecimento opcional da parte ótica para aplicações de baixa temperatura.

Destaques

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

O BPS 300i transmite dados de posição, assim como informações de status, através de diferentes interfaces integradas no dispositivo. Gateways adicionais são dispensados. A comunicação é particularmente conveniente quando o intercâmbio de dados com o controle pode ser realizado através de estruturas de arquivo GSD/GSDML ou ESI definidas.

Webconfiguration_700x500px

Ferramenta webConfig integrada

Uma interface web integrada do usuário permite acessar um diagnóstico abrangente que, se necessário, também pode ser projetado como acesso remoto. A parametrização de dispositivos com interfaces SSI ou RS 485/RS 422, por exemplo, é muito conveniente, graças à interface gráfica de fácil compreensão.

Aplicação

Detecção de posição compatível com curvas em monovias eletrificadas

Applikation1_700x500px

Posicionamento rápido e preciso de eixos de movimentação e elevação em sistemas de armazenagem automática

Applikation3_700x500px

Detecção de posição em eixos de guindaste de pórtico

Applikation4_700x500px

Sistema de posicionamento por código de barras compacto BPS 8 

Nosso sistema de posicionamento por código de barras compacto BPS 8 ocupa apenas pouco espaço e compensa oscilações mecânicas de maneira confiável, graças ao grande campo de trabalho. Ele impressiona com uma tecnologia de fixação simples e conector M12 padronizado. Com a interface RS 232 ou RS 485, o sistema pode ser integrado sem dificuldades em qualquer arquitetura de sistema. O BPS 8 está disponível opcionalmente com saída do feixe no lado frontal ou com um espelho defletor.

Ir diretamente para a seleção de artigos BPS 8

 

BPS8_700x500px

Resumo dos dados técnicos

 

BPS 300i

BPS 8

Campo de trabalho

50 – 170 mm

80 – 140 mm, saída do feixe no lado frontal

60 – 120 mm, saída do feixe em ângulo

Reprodutibilidade ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Emissão do valor medido 1 ms (1.000 valores/s) 3,3 ms (300 valores/s)
Período de integração 8 ms 26,6 (13,3) ms
Velocidade de movimento máx. 10 m/s 4 m/s
Interfaces integradas PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
RS 485 via MA 8-01

Tensão de alimentação 10 – 30 V CC 4,9 – 5,4 V CC,
Conexão direta 10 – 30 V CC,
via MA 8-01
Temperatura ambiente (operação)
sem aquecimento
com aquecimento

 

-5 a +50 °C
-35 a +50 °C

 


0 °C a +40 °C

Fitas de códigos de barras BCB

A segunda parte integrante fundamental de um sistema de posicionamento por código de barras é a fita de códigos de barras. Uma fita de plástico autocolante e altamente flexível é impressa com um código de barras inequívoco em distâncias uniformes. Esta tecnologia faz com que a fita seja durável, robusta e resistente. A impressão do valor de posição em texto legível facilita o manuseio. Esta fita com até 10.000 m de comprimento pode ser colada muito facilmente ao longo do trajeto, permitindo também a utilização em curvas horizontais e verticais, como ocorre, por exemplo, em monovias eletrificadas.  

A fita de códigos de barras pode ser fornecida de acordo com requisitos individuais. Para isso, é possível adaptar a altura da fita, o comprimento da fita, assim como o valor inicial e final à respectiva aplicação. Se mesmo assim a fita vier a ser danificada, a seção de fita necessária está disponível online no site da Leuze e pode ser impressa por conta própria numa primeira etapa. Isso pode ser feito sem atraso, a fim de garantir que a instalação continue disponível. Em seguida, a seção de fita é encomendada como uma fita de códigos de barras original fabricada.

BCB_700x500px
  BCB
Comprimentos da fita

Fitas padrão: 5 m até 150 m, 200 m

Comprimentos da fita individual: até 10.000 m

Altura da fita

Alturas padrão: 25 mm/47 mm

Altura individual: 20 mm – 140 mm

Fitas de códigos de barras para BPS 300; BPS 30 BCB G40…(dimensão de grade 40 mm)
Fitas de códigos de barras para FBPS 600; BPS 8 BCB G30…(dimensão de grade 30 mm) 
Temperatura de processamento recomendada 0°C - +45°C
Resistência à temperatura 40°C – +120°C
Adesivo Adesivo com forte aderência
Caraterísticas mecânicas Resistente a riscos e atrito; resistente à luz UV, à umidade e a produtos químicos

 

Ir diretamente para as nossas fitas de códigos de barras

Downloads

ROD 300/500 – Scanner laser de segurança – Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)
FBPS 600i – Sistema de posicionamento por código de barras seguro – Flyer (PDF, ~1 MB)
Sensores de distância óticos – Informação sobre os produtos (PDF, ~2 MB)
Série 10 – Sensores de distância para medição e chaveamento – Informação sobre os produtos (PDF, ~2 MB)
ROD4 e ROD4plus – Medidores de distâncias a laser – Informação sobre os produtos (PDF, ~2 MB)
LPS/LES/LRS – Sensores de seções de luz – Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)
Cortinas de luz de medição e chaveamento – Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)
Sensores de ultrassom de medição e chaveamento – Informação sobre os produtos (PDF, ~3 MB)
BPS 300i 8 – Sistemas de posicionamento por código de barras – Informação sobre os produtos (PDF, ~3 MB)
AMS 300i – Medidor de distâncias laser – Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)
OGS 600 – Sensores para rastreamento ótico – Flyer (PDF, ~2 MB)
FBPS_1400x400

Sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i

Para a detecção segura de posição até PLe com apenas um dispositivo

Com o primeiro sistema de posicionamento por código de barras seguro no mundo, o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI e é adequado para aplicações até Performance Level e. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo o esforço requerido para instalação e manutenção.



Suas vantagens

  • Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo
  • Implementação especialmente simples das funções de segurança
  • Pouco espaço necessário e maior simplicidade de instalação
  • Tempo curto de reação ao erro de 10 ms para o uso em sistemas rápidos de armazenagem automática
  • Fita de código de barras extremamente robusta, com alta resistência mecânica e à prova de raios UV
  • Grande campo de trabalho de 50 até 170 mm e conceito de fixação bem pensado garantem uma montagem e integração simples

Destaques

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo

Com o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI. Além disso, os dispositivos atendem às exigências para PL e / SIL 3. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo os esforços de instalação e o serviço de assistência.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Adequado para movimentos rápidos

Os dispositivos FBPS 600i são especialmente adequados para a detecção de posição durante movimentos rápidos, como é o caso, por exemplo, nos sistemas de armazenagem automática. Para isso, os FBPS 600i oferecem um tempo muito curto de reação ao erro de apenas 10 ms. Isso permite otimizar os perfis de velocidade e o rendimento de movimentação.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Operação confiável

O FBPS 600i funciona de maneira especialmente confiável. Cada processo de escaneamento realiza a leitura de diversos códigos, a partir dos quais o software determina valores de posição extremamente precisos. A orientação inclinada do raio de detecção e o movimento do dispositivo permitem detectar todos os códigos em diferentes pontos. Isso impede erros de leitura causados por sujeiras ou danos locais.

A fita de código de barras também está otimizada para emprego industrial. A faixa de plástico autocolante é à prova de UV, extremamente resistente e robusta. Além disso, os valores de posição impressos são facilmente legíveis e facilitam o manuseio.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montagem sempre rápida e adequada

O conceito de fixação bem pensado com dispositivo de troca rápida permite uma montagem simples do FBPS 600i. Os dispositivos são fixados em segurança no suporte tipo grampo usando um parafuso facilmente acessível. Isso economiza tempo na montagem e permite uma troca rápida de dispositivos em caso de assistência. Além disso, os FBPS 600i podem ser integrados facilmente na instalação, graças ao campo de trabalho grande de 50 até 170 mm.

Aplicação

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Detecção de posição segura em sistemas de armazenagem automática

Exigência:
Os riscos existentes na instalação e o Performance level PLr necessário foram determinados através de uma avaliação de riscos. Isso foi feito com base nas normas relevantes, como a EN 528 (Sistemas de armazenagem automática – Requisitos de segurança). Para os monitoramentos seguros de posição e velocidade necessários, por ex., durante a manutenção ou em cabines tripuladas, é necessário garantir uma detecção segura da posição.

Solução:
O sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i oferece a detecção segura da posição com apenas um dispositivo. Ele atende às exigências para PL e / SIL 3, facilitando muito a implementação das funções de segurança.  

Caraterísticas técnicas

FBPS 600i
  Segurança Segurança PL e, SIL 3, categoria 4
(EN ISO 13849-1 e IEC 61508)
Tempo de reação ao erro 10 ms … 400 ms (ajustável)
Conexão  2 interfaces SSI, 2 conectores M12
Alimentação de tensão: conector M12
Configuração e diagnóstico: mini-USB
Reprodutibilidade +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distância de leitura 50 … 170 mm
Grau de proteção IP 65
Faixa de temperatura -5 ... +60°C
com aquecimento: -35 … +60 °C
Dimensões, L x A x P Conexões na lateral: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Conexões embaixo: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (opcional) Exibição de informações de posição e status
Sinal de status da qualidade de leitura Para a detecção precoce de sujeira
Fita de código de barras
  Característica  Características: fita de plástico extremamente robusta, resistente a raios UV, autocolante com adesivo acrílico,
valores de posição impressos em texto legível
Fitas de códigos de barras padrão Altura: 25 mm, 47 mm
Comprimento: até 200 m
Fitas de códigos de barras configuráveis Altura: de 20 mm a 140 mm
Valor inicial e final selecionável no
intervalo de 0 até 10.000 m
Dimensão de grade do código de barras 30 mm

 

Ir diretamente para a seleção de artigos FBPS 600i

Downloads

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Proteção da área do carro de deslocamento transversal
Safety - Visão geral dos produtos (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Proteção de acesso em magazines de paletes – com rearme automático
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Monitoramento de acesso em estações de transferência de material
Proteção de acesso em sistemas de transporte de várias pistas
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Scanner laser de segurança - Informação sobre os produtos (PDF, ~3 MB)
Proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato
Sensores de segurança óticos para a proteção de acesso a pontos de risco - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)
ELC 100 Cortinas de luz de segurança - Flyer (PDF, ~1 MB)
Proteção de estações de transferência de robôs / AGV
MLC 530 SPG - Cortinas de luz de segurança - Flyer (PDF, ~1 MB)
Proteção de área de carros de deslocamento lineares
Proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras
Proteção de pontos de puxada em impressoras e máquinas de processamento de papel
LBK - Sistema de radar de segurança - Flyer (PDF, ~1 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)
MSI - Controladores de segurança e relés de segurança - Informação sobre o produto (PDF, ~4 MB)
MSI - Relés de segurança - Seletor (PDF, ~2 MB)
MSI 400 – Controladores de segurança - Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)
Engenharia de aplicação - Prestação de serviços e apoio ao redor do tema da segurança de máquinas (PDF, ~3 MB)