Rastreamento ótico
O rastreamento ótico por detecção de arestas é uma possibilidade econômica para a automação de sistemas de transporte não tripulados. Ideal para áreas extensas de produção e armazenamento, onde é sempre necessário alterar as rotas dos veículos. O sensor compacto está disponível em diversas variantes com larguras de detecção e interfaces diferentes. Ele é adequado especialmente para a integração em veículos planos, já que a distância mínima em relação ao solo é de apenas 10 mm.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 6 produtos encontrados
OGS 600-140/D2-M12.8
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137477
- Interface: RS 422
- Largura de detecção rastro completo: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137476
- Interface: RS 422
- Largura de detecção rastro completo: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137475
- Interface: RS 485
- Largura de detecção rastro completo: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137474
- Interface: RS 485
- Largura de detecção rastro completo: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137473
- Interface: CANopen
- Largura de detecção rastro completo: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Sensor de rastreamento ótico
Número de artigo:
50137472
- Interface: CANopen
- Largura de detecção rastro completo: 265 mm
Dados de artigo de: 06/10/25