Sensores de distância óticos
Os sensores de distância óticos realizam várias tarefas de medição em diferentes aplicações com exigências variadas de precisão, resolução, alcance e dimensões. Para atender a toda essa variedade, um amplo portfólio de sensores de distância óticos oferece os princípios de funcionamento de triangulação, medição de tempo de propagação de luz e medição de fase em diferentes tamanhos e especificações de sensor.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 208 produtos encontrados
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50153162
- Série: 3C, 3C
- Área de medição, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50153161
- Série: 3C, 3C
- Área de medição, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151569
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151568
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
AMS 108i 40 H
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151447
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151446
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151445
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151444
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151443
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151442
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Sensor ótico de posicionamento
Número de artigo:
50151441
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Área de medição, máx.: 100 ... 40.000 mm
Dados de artigo de: 11/04/25