Sensores para medição de distâncias com alto alcance
Estes sensores são utilizados para a medição de distâncias com grandes alcances até 65 m, sendo isto realizado através de um método de medição de tempo de propagação da luz ou de medição de fase. Ambas as abordagens dispõem de uma resolução constante, um erro em preto e branco muito reduzido e uma alta repetibilidade e, portanto, são adequadas também para tarefas de posicionamento. É possível o reconhecimento seguro de objetos escuros, brilhantes e coloridos. Indicadores LED de status em cima e na frente permitem a detecção do estado de chaveamento mesmo à distância. Variantes (ODS10) com possibilidades de regulação através de IO-Link e Sensor Studio.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 33 produtos encontrados
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50147335
- Série: 30, 30, 30
- Área de medição, máx.: 200 ... 65.000 mm
- Interface: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138066
- Série: 110
- Área de medição, máx.: 60 ... 5.000 mm
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138065
- Série: 110
- Área de medição, máx.: 100 ... 5.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138063
- Série: 110
- Área de medição, máx.: 100 ... 5.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129536
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129535
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129534
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129533
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129532
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129531
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50129530
- Série: 10
- Área de medição, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
Dados de artigo de: 11/04/25