Sensores para medição de distâncias com alta precisão
Estes sensores de distância óticos definem padrões para uma solução econômica nos quesitos precisão e conforto de operação, com comissionamento rápido através de autoaprendizado (teach-in). A alta resolução e a precisão são obtidas com a medição por triangulação no campo próximo; aqui, a distância é determinada através do ângulo. Graças à alta resolução, estes sensores são perfeitamente adequados para a medição de objetos ou verificações da qualidade. Mesmo em condições difíceis, como no caso de objetos com brilho, estes sensores permitem uma medição precisa, parcialmente com display. É nas interfaces digitais que os sensores de distâncias mostram seu potencial de precisão.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
2.000 mm
2.000 mm
45
100
200
450
500
600
650
800
1.050
1.200
1.400
1.500
2.000
Lista de resultados: 54 produtos encontrados
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151569
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151568
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50147809
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 650 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50147694
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50146971
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50146442
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 100 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50142241
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50141870
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50141322
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138330
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 650 mm
- Interface: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138329
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Interface: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138328
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 100 mm
- Interface: RS 485
Dados de artigo de: 22/04/25