Sensores para medição de distâncias com alta precisão
Estes sensores de distância óticos definem padrões para uma solução econômica nos quesitos precisão e conforto de operação, com comissionamento rápido através de autoaprendizado (teach-in). A alta resolução e a precisão são obtidas com a medição por triangulação no campo próximo; aqui, a distância é determinada através do ângulo. Graças à alta resolução, estes sensores são perfeitamente adequados para a medição de objetos ou verificações da qualidade. Mesmo em condições difíceis, como no caso de objetos com brilho, estes sensores permitem uma medição precisa, parcialmente com display. É nas interfaces digitais que os sensores de distâncias mostram seu potencial de precisão.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 54 produtos encontrados
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151569
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50151568
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50147809
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 650 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50147694
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50146971
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50146442
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 100 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50142241
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50141870
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50141322
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138330
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 650 mm
- Interface: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138329
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 450 mm
- Interface: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo:
50138328
- Série: 9
- Área de medição, máx.: 50 ... 100 mm
- Interface: RS 485
Dados de artigo de: 10/04/25