Sensores de medição em uma carcaça pequena

Os pequenos sensores de distância óptica permitem a emissão de um valor de medição via IO-Link. O cálculo do valor de medição é baseado no princípio de triangulação (alcances até 150 mm) ou em Time of flight (alcances de operação de até 2,5 m). Os modelos são baseados nos modelos padrão da Leuze para a área de comutação, eles são complementados pela função de emissão do valor de medição via IO-Link. Os dispositivos ToF combinam modelos muito pequenos com longos alcances. Todos os sensores nessa faixa impressionam graças à sua excelente relação preço/desempenho.