Para aplicações rápidas e transparentes
Estas cortinas de luz de medição dispõem de interfaces integradas e novas saídas de conectores garantem um rastreamento de objetos sem lacunas. Elas oferecem alcances de até 8 m e um ciclo de medição único de 10 μs por feixe. Além disso, objetos transparentes também são detectados de forma confiável a até 3,5 m. Carcaça de metal robusta para usar também em ambientes industriais exigentes. Conexão através de conector circular M12 para instalação rápida.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 188 produtos encontrados
Produto combinado
CML730i-T10-480.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50117787
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50117788
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T10-1920.R-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50117911
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50117936
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T10-1920.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118077
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118078
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T05-160.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118577
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 160 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118656
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 160 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-240.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118578
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 240 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118657
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 240 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-320.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118579
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 320 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118658
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 320 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-400.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118580
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 400 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118659
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 400 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-480.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118581
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118660
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-560.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118582
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 560 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118661
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 560 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-640.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118583
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 640 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118662
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 640 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-720.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118584
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 720 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118663
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 720 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-800.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118585
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 800 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118664
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 800 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Dados de artigo de: 10/04/25