Para aplicações com risco de explosão
Estas cortinas de luz são especialmente apropriadas para uso em atmosferas potencialmente explosivas do grupo II, categoria 3, zona 2 (gás) e zona 22 (pó). As interfaces integradas permitem a integração simples e rápida no ambiente de fieldbus sem caixas de gateway adicionais, poupando esse espaço e tempo de montagem. Graças à montagem em cascata com apenas 23 mm de área morta entre os feixes, aos tempos rápidos de resposta e à detecção de materiais transparentes, permitem, p. ex. o rastreamento de objetos sem lacunas nas esteiras de transporte.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 29 produtos encontrados
Produto combinado
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126350
- Comprimento do campo de medição: 460 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126349
- Comprimento do campo de medição: 460 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126389
- Comprimento do campo de medição: 140 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126358
- Comprimento do campo de medição: 140 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126390
- Comprimento do campo de medição: 300 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126359
- Comprimento do campo de medição: 300 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126391
- Comprimento do campo de medição: 620 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126360
- Comprimento do campo de medição: 620 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126392
- Comprimento do campo de medição: 780 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126361
- Comprimento do campo de medição: 780 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126393
- Comprimento do campo de medição: 940 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126362
- Comprimento do campo de medição: 940 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126394
- Comprimento do campo de medição: 1.100 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126363
- Comprimento do campo de medição: 1.100 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126395
- Comprimento do campo de medição: 1.260 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126364
- Comprimento do campo de medição: 1.260 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126396
- Comprimento do campo de medição: 1.420 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126365
- Comprimento do campo de medição: 1.420 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126397
- Comprimento do campo de medição: 1.580 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126366
- Comprimento do campo de medição: 1.580 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126398
- Comprimento do campo de medição: 1.740 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126367
- Comprimento do campo de medição: 1.740 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Produto combinado
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50126399
- Comprimento do campo de medição: 1.900 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50126368
- Comprimento do campo de medição: 1.900 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Versão especial: Varredura de feixes cruzados, Proteção Ex, Varredu...
Dados de artigo de: 10/04/25