Cortina de luz universal

As interfaces integradas permitem a integração simples e rápida destas cortinas de luz no ambiente de fieldbus sem caixas de gateway adicionais, poupando esse espaço e tempo de montagem. Graças à montagem em cascata com apenas 23 mm de área morta entre os feixes, aos tempos rápidos de resposta e à detecção de materiais transparentes, permitem, p. ex. o rastreamento de objetos sem lacunas nas esteiras de transporte. Com 6 m de alcance e um tempo de resposta de 30 μs por feixe, estas cortinas de luz constituem a entrada na gama de produtos de detecção e medição de objetos móveis.