Sensores óticos

Os sensores óticos cumprem as suas tarefas de detecção com luz nas mais diversas formas. Para todas as aplicações que oferecem a possibilidade de solução ótica, encontra-se disponível um vasto portfólio de produtos com soluções de sensores confiáveis e eficientes. A detecção de objetos com diferentes superfícies, tamanhos do objeto e cores requer princípios de funcionamento diferentes, como, p. ex., uma barreira de luz unidirecional, uma barreira de luz retrorreflexiva ou um sensor de reflexão difusa. Normalmente, todos os tipos de funcionamento estão disponíveis em uma série (dimensão). As séries universais também estão disponíveis com variantes ampliadas e funções úteis adicionais.

Série 33C/35C

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robusto e higiênico: segurança com sensores de aço inoxidável

Maior seleção de barreiras de luz nas carcaças de aço inoxidável

Para garantir a produção estável e econômica e os processos de empacotamento, os sensores usados no sistema precisam funcionar de modo confiável e devem estar disponíveis a longo prazo. Em ambientes sensíveis em termo de higiene ou em ambientes molhados, assim como em ambientes de produção severos, os sensores com carcaça de aço inoxidável são a escolha perfeita. Eles se caracterizam pela elevada resistência à umidade, produtos de limpeza, flutuações de temperatura, poeira, lascas ou vibrações, assim como cargas mecânicas. 

Descubra nosso novo portfólio de sensores da série 33C no design higiênico e da série 35C no robusto design wash-down. As duas séries completas com carcaça de aço inoxidável com barreiras de luz de proximidade, unidirecionais e retrorreflexivas também incluem muitos sensores especializados para aplicações com exigências especiais. Com o amplo portfólio com diferentes fontes de luz (LED do tipo Power PinPoint, laser, infravermelho), geometrias de ponto de luz e tipos de conexão, as aplicações em sistemas de embalagem, em máquinas-ferramenta ou na indústria automotiva podem ser resolvidas de modo confiável e econômico.

Série 33C e 35C - Sensores de aço inoxidável - Informações sobre o produto (PDF, ~1 MB)

Série 33C: especialista para processos higiênicos na indústria alimentícia

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Os sensores da série 33C foram desenvolvidos para processos de produção e embalagem sensíveis à higiene nas indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica. Máquinas e sistemas precisam suportar os ciclos regulares de limpeza intensa e desinfecção com limpadores de alta pressão, altas temperaturas e produtos de limpeza agressivos. Os mais altos requisitos de higiene se aplicam antes da embalagem primária, quando os produtos ainda não estão protegidos pelo material da embalagem. Por exemplo, ao embalar carne, linguiça ou queijo. Com as soluções do sensor no design higiênico, desenvolvido especialmente para essas aplicações, os fabricantes de máquinas e de bens de consumo estão seguros. Os contornos suaves da carcaça sem orifícios de montagem reduzem o risco de sedimentações. A instalação é feita de modo inovador, usando um suporte de montagem. Isso permite uma conexão estanque ao gás entre o sensor e a máquina.

Vá diretamente para a seleção do item

Série 35C: faz-tudo robusto para processos de embalagem, para a indústria automobilística e para máquinas-ferramentas

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Os sensores da série 35C nas robustas carcaças de aço inoxidável são muito duráveis e resistem altas cargas mecânicas e intensos processos de limpeza. Os sensores óticos foram comprovados em aplicações do processo de embalagem, por exemplo, no setor de panificação e confeitaria, no engarrafamento de bebidas e na indústria alimentícia em geral. Os robustos sensores de aço inoxidável também garantem processos estáveis em outras áreas, como na indústria automotiva, nas máquinas-ferramentas ou na intralogística.

Vá diretamente para a seleção do item

Vantagens

  • A série completa com carcaças de aço inoxidável com todos os princípios de funcionamento (sensores de proximidade, sensores unidirecionais e barreiras de luz reflexivas)
  • Ampla gama de usos possíveis graças a um amplo portfólio com muitas soluções especiais para processos de embalagem,
    por exemplo, para irradiação de filmes, detecção de vidro transparente ou sistemas de transporte multilinhas
  • Elevada resistência em campos de aplicação severas ou sensíveis à higiene
  • Carcaça de aço inoxidável V4A (AISI 316L) com superfícies lisas (≤ 0,8 Ra) evitam a sedimentação de produtos e proliferação bacteriana
  • Os materiais da carcaça são aprovados para o contato direto com alimento (estão em conformidade com a FDA)
  • Elevada confiabilidade graças às certificações abrangentes: ECOLAB, Diversey e CleanProof+
  • O grau de proteção IP 69K confirma a estanqueidade dos sensores
  • Fácil comissionamento e alinhamento graças ao LED do tipo Power PinPoint
  • Interface IO-Link para rápida e fácil parametrização, dados de diagnóstico e manutenção preventiva
  • Fácil instalação: sensores em carcaças de aço inoxidável não precisam de envoltórios adicionais
  • Tudo de uma só fonte: cabos de conexão adequados, peças de instalação e refletores
As novas séries 33C e 35C com carcaça de “pequeno” tamanho complementam o portfólio de sensores em miniatura em aço inoxidável das séries 53C e 55C

Destaques

Sensores de aço inoxidável: solução para condições ambientais exigentes
Todos os componentes da carcaça dos novos sensores foram projetadas para contato com alimento e para condições ambientais rígidas nas instalações de produção e de embalagem: a carcaça de aço inoxidável V4A (AISI 316L), a cobertura da parte ótica sem vidro feita de PMMA+ com revestimento especial, assim como os controles à prova de difusão. Tecnologia de carcaça fechada e uma faixa de temperatura expandida garantem longos anos de bom funcionamento dos sistemas. Todos os materiais estão em conformidade com a FDA e, portanto, são aprovados para o contato direto com alimentos.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Um desafio específico na embalagem de alimentos ocorre em aplicações onde os sensores são instalados sobre produtos não embalados. Os nossos sensores de aço inoxidável são adequados para essa área de aplicação muito sensível por vários motivos: Por um lado, superfícies muito lisas evitam resíduos de produto e a adesão de bactérias ao sensor. Além disso, tinta ou revestimentos não desgastam os sensores de aço inoxidável. Dessa forma, os fabricantes de alimentos reduzem o risco de contaminação do produto durante o processo de embalagem.

“No setor, frequentemente vemos sensores com carcaças de plástico instalados em condições ambientais adversas. Para garantir que possam suportar os altos padrões de higiene ou os requisitos mecânicos, eles são protegidos por uma carcaça de aço inoxidável especialmente fabricada e estruturalmente complexa. Isso não é necessário com nossos sensores em carcaças de aço inoxidável, economizando dinheiro e esforço durante a instalação”, consta Heide Wacker, gerente de produtos na Leuze.
Ambientes severos exigem soluções perfeitamente compatíveis

As suas exigências para máquinas e sistemas, assim como a tecnologia de sensor adequada são altas: os nossos sensores oferecem as soluções perfeitas.

Waterjet_render_700x500px
Impermeabilidade

Sistemas e sensores instalados neles são muitas vezes limpos com limpadores de alta pressão. Os sensores são constantemente expostos à umidade devido ao alto número de ciclos de limpeza.

  • Carcaça completamente estanque
  • Materiais à prova de difusão para tampas óticas e elementos operacionais
  • grau de proteção IP 67, IP 68 e IP 69K
Foam_render_700x500px
Exigências químicas

Ciclos de limpeza regulares com limpadores em espuma, desinfectantes, limpadores alcalinos ou básicos exigem sensores resistentes.

Warm_cool_render_700x500px
Exigências térmicas

Grandes flutuações de temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura de limpeza sobrecarregam os sensores.

  • Testes dos sensores em gabinetes climatizados
  • Testes de choque térmico (banho quente/frio)
  • Teste de jatos de vapor como parte da aprovação IP 69K
  • Faixas de temperatura de -40 °C a +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500
Resistência mecânica

Em ambientes de produção adversos, os sensores são expostos a poeira, aparas, vibrações e outros estresses mecânicos.

  • Carcaça completamente estanque
  • Carcaça robusta: uma carcaça adicional não é necessária
  • Resistência a vibração e choques
Direto ao ponto: LED do tipo Power PinPoint
Sensores com LED do tipo Power PinPoint estão disponíveis nas séries 33C e 35C. A nova tecnologia de iluminação possibilita a inicialização e alinhamento rápidos dos sensores. Além disso, a confiabilidade do processo dos sensores óticos é aumentada na detecção de objetos. O ponto de luz pequeno, brilhante, redondo e homogêneo reflete com precisão o comportamento de resposta do sensor e permanece constante ao longo de todo alcance de operação do sensor. Seu tamanho, formato e homogeneidade permanecem inalterados.
Power-PinPoint_700x500px
 
Tudo de uma só fonte: cabos de conexão, peças de instalação e refletores

Em ambientes exigentes, não apenas os sensores mas também os cabos de conexão, peças de instalação e refletores devem atender as altas exigências. Os nossos cabos de conexão são aprovados para o contato direto com alimento (materiais em conformidade com a FDA). Os cabos atingem o grau de proteção IP 69K e, com isso, resistem aos intensos processos de limpeza com limpadores de alta pressão (importante: devem ser instalados com um torque de aperto especial). A certificação ECOLAB confirma a resistência dos cabos a produtos de limpeza agressivos. O portfólio de cabos para a utilização em setores industriais exigentes em termos de higiene abrange cabos M8 e M12, assim como comprimentos de cabo de 2, 5 e 10 metros.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500
Refletores

A confiabilidade da detecção de barreiras de luz retrorreflexivas depende, entre outras coisas, do refletor selecionado. Oferecemos refletores com carcaças de plástico ou aço inoxidável, assim como fitas refletivas para diferentes exigências: Os refletores no segmento avançado são usados com frequência no setor alimentício e farmacêutico devido à sua resistência aos produtos de limpeza. Os refletores Solidchem feitos de plástico quimicamente resistente também se destacam devido à sua resistência a altas temperaturas. Os refletores do segmento extended são adequados para áreas de produção com alta umidade do ar ou grandes diferenças de temperatura.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Aplicações

As séries de sensores 33C e 35C são projetadas para cobrir uma ampla gama de aplicações na embalagem de alimentos. Usando sensores de aço inoxidável nas etapas de processo reduzem a complexidade do sistema e garantem que você sempre esteja seguro. Em áreas de embalagem onde os produtos ainda estão não embalados, os sensores da série 33C são uma solução confiável. As variantes da série 35C são adequadas para serem robustas e versáteis que podem resistir a intensos ciclos de limpeza e cargas mecânicas. Scanners de luz, barreiras de luz unidirecionais e barreiras de luz de reflexão estão disponíveis em ambas as séries. A gama é complementada pelos princípios de funcionamento especialmente projetados para a indústria de embalagem de alimentos.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)
Detecção de caixas na tecnologia da esteira de transporte
Requisito:
No processamento de carne, os produtos são transportados em recipientes padronizados entre as etapas de corte e de processamento adicional. Para proteger os alimentos não embalados, os sistemas e os seus componentes precisam resistir processos de limpeza intensivos e periódicos.
Solução: 
Os sensores de proximidade fotoelétricos da série HT35C foram desenvolvidos para a detecção de objetos em ambientes severos na indústria alimentícia. A robusta carcaça de aço inoxidável é completamente estanque (grau de proteção IP 69K) e resistente a produtos químicos de limpeza agressivos. Isso é confirmado pelas certificações em conformidade com ECOLAB, Diversey e CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)
Detecção de produtos por meio de um filme
Requisito:
Em uma máquina de empacotamento de fluxo horizontal, os produtos de alimentos, como linguiças, são empacotados em filme. Na selagem e separação subsequentes do filme, a posição do produto deve ser detectada no filme da embalagem, que normalmente é impresso.
Solução:

A barreira de luz unidirecional LS35CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e detecta de maneira confiável a borda dianteira dos objetos que se encontram ali. Isso garante que o lacre sempre seja aplicado no local correto. Os sensores de aço inoxidável são completamente estanques e certificados em conformidade com ECOLAB, Diversey e CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)
Detecção ininterrupta de objetos
Requisito: 
Entre as etapas individuais do processo, os alimentos são transportados em cestos de plástico. O sistema de sensores deve detectar os recipientes interrompidos usados na aplicação e também deve suportar às exigentes condições em um ambiente molhado.
Solução:
Para a detecção confiável dos recipientes perfurados, são usadas barreiras de luz de proximidade com uma geometria de ponto de luz especial: A barreira de luz de proximidade HT35C.XL foi projetada para a detecção de objetos perfurados. A carcaça de aço inoxidável V4A resiste altas cargas mecânicas e umidade. Isso resulta em menos manutenção e uma vida útil mais longa para os sensores.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)
Detecção de produtos não embalados em esteiras transportadoras
Requisito:
Na indústria alimentícia, várias esteiras transportadoras são dispostas perto umas das outras, a detecção ocorre por cima. Os sensores instalados acima de produtos alimentícios abertos devem atender aos mais rigorosos requisitos, razão pela qual devem ser usados componentes aprovados para contato com alimentos.
Solução:

O sensor de referência dinâmica DRT35C detecta qualquer produto usando a esteira transportadora como referência. O sensor, com uma carcaça de aço inoxidável de alta qualidade com superfícies lisas (valor típico ≤ 0,8 Ra) é a solução perfeita para instalação acima de alimentos abertos. Graças à carcaça de aço inoxidável, não é necessário nenhum envoltório adicional do sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)
Detecção de produtos de panificação não embalados na esteira transportadora
Requisito:
Na indústria de produtos de panificação, os bolos são transportados em uma transportadora temporária. Para o controle ideal da esteira transportadora, as arestas dianteiras irregulares dos produtos devem ser detectadas de maneira confiável. Nesta aplicação sensível à higiene, os sensores também devem detectar produtos muito planos, muito altos ou brilhantes.
Solução:

O interruptor fotoelétrico de reflexo PRK 35C é projetada para a tarefa de detecção e também detecta os objetos brilhantes. A carcaça de aço inoxidável de alta qualidade é robusta contra carga mecânicas e resiste a ciclos intensos de limpeza.

700x500px-Abfuellung_Vers02
Detecção de garrafas no sistema de enchimento asséptico
Requisito:
Em uma instalação de engarrafamento, as bebidas são engarrafadas sob condições assépticas. O sistema asséptico passa regularmente por ciclos de limpeza CIP (Clean in Place). Tanto as máquinas como todos os componentes devem ser otimizados para esta exigente aplicação higiênica.
Solução:

O interruptor fotoelétrico de reflexo PRK33C.PPTT3 foi desenvolvido para a detecção de objetos transparentes. O sensor de aço inoxidável no design higiênico é a escolha ideal para a detecção de garrafas transparentes para o enchimento asséptico e para outros ambientes de produção estéril na indústria alimentícia e farmacêutica. Uma carcaça particularmente lisa sem orifícios de instalação evita sedimentações. O sensor é instalado estanque ao gás usando um suporte de montagem.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)
Detecção da alimentação de caixas de papelão
Requisito:
Em uma máquina de caixa de papelão, as caixas de papelão vazias devem ser alimentadas automaticamente para o processo de dobra e empacotamento. Para isso, o nível do magazine da caixa de dobra deve ser detectado com precisão. A detecção deve ser realizada da maneira mais independente possível de cores e superfícies.
Solução:

Os scanners de luz HT 35C.PP com ajuste preciso e supressão de fundo são ideais para a verificação de posição e de presença. A tecnologia de LED do tipo Power PinPoint garante uma alta precisão na detecção da pilha: O tamanho do ponto de luz homogêneo é constante ao longo de todo alcance de operação do sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)
Verificação de presença para o controle do robô de garra na indústria automotiva
Requisito:
Na indústria automotiva, as peças moldadas com chapas metálicas, como portas traseiras ou portas, são removidas automaticamente no final da esteira transportadora e empilhadas para processamento posterior. Um sensor é usado para detectar a aresta dianteira do componentes para controlar o robô de garra.
Solução:

As barreiras de luz retrorreflexivas PRK35C com LED do tipo Power PinPoint possui uma alta reserva de função e fácil comissionamento. Eles também detectam objetos brilhantes de modo confiável. Os robustos sensores de aço inoxidável são a escolha ideal para este ambiente de produção severo.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)
Controle de presença
Requisito:
Por exemplo, quando o material é movido, é verificada a presença do cassete de chapa metálica. Em especial, após a retirada, é necessário verificar se o dispositivo de manuseio de carga retraiu completamente o material para evitar colisões e tempos de inatividade.
Solução:

O interruptor fotoelétrico unidirecional LS35C com LED do tipo Power PinPoint garante a detecção precisa das chapas metálicas. A carcaça de aço inoxidável robusta e resistente a choques é particularmente resistente às condições ambientais adversas na indústria metalúrgica e às cargas mecânicas.

Características técnicas

Visão geral dos nossos sensores de aço inox
Parâmetros PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Princípio de funcionamento Barreira de luz retrorreflexiva Barreira de luz unidirecional Barreira de luz unidirecional para filme (high power e super power) Barreira de luz com fator de reflectância com supressão de fundo Scanner de referência dinâmica
Design da carcaça e dimensões (L x A x P) Série 33C: Design higiênico (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Série 35C: Modelo wash-down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Material da carcaça Aço inox V4A (AISI 316L)
Fontes de luz LED do tipo Power PinPoint, vermelho (tipo 645 nm) LED do tipo Power PinPoint, vermelho (tipo 645 nm) LED infravermelho (860 nm) LED do tipo Power PinPoint, vermelho (tipo 645 nm) LED, vermelho (645 nm)
Laser, vermelho (650nm; classe de laser 1)

Laser, vermelho (650nm; classe de laser 1)
Frequência de chaveamento 1.500 Hz (Power PinPoint) 1.500 Hz (Power PinPoint) 100 Hz (infravermelho) 1.000 Hz (Power PinPoint) 750 Hz (Teach 2 e 3)
500 Hz (Teach 1)
2500 Hz (laser)

2.500 Hz (laser vermelho) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Alcance de operação 0,05... 14m (Power PinPoint de duas lentes) 0 … 25 m (Power PinPoint) 180 m high power (infravermelho)
340 m super power (infravermelho)
0... 1.200 mm (Power PinPoint) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (autocolimação)

0... 600 mm (ponto de luz GG) 0,08 … 0,4 m (detecção de pacote de seis)
0 … 3 m (detecção de objetos transparentes)

5... 600 mm (laser)
0... 20m (laser de duas lentes)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Operação Potenciômetro multivolta, tecla de teach (lente individual), potenciômetro de 270° (laser) - Potenciômetro 270° (LE, LS high power) potenciômetro multivolta Tecla de teach
Faixa de temperatura -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C
Grau de proteção IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K
Certificações CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Conexão M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)

 Série 5B

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Sensores com economia impressionante

Monitoramento de presença em processos de intralogística e de empacotamento, assim como na indústria automotiva, com a nova série 5B

Ao realizar verificações de presença nos processos automatizados, o sistema de sensor deve detectar diferentes objetos de modo confiável. O manuseio do sensor, com montagem, alinhamento e ajuste, também deve ser rápido e simples, principalmente porque muitas vezes é necessário instalar uma grande quantidade de sensores. Portanto, a padronização, por um lado, e a adaptação do sensor para as necessidades especiais do cliente, por outro lado, são muito importantes para o comissionamento econômico de um sistema.

Desenvolvemos uma geração de sensores otimizada para atender exatamente a estas exigências:
a nova série 5B. Economia impressionante. Manuseio perfeito.

 

Ir diretamente para a seleção de artigos da série 5B

Vantagens

  • Uso flexível: Linha completa de produtos com todos os princípios funcionais, cada um em carcaças idênticas e com instalação compatível. De acordo com a respectiva aplicação, é possível selecionar entre barreiras de luz unidirecionais, barreiras de luz retrorreflexivas e barreiras de luz com fator de reflectância.
  • Carcaça: Agora, carcaças ainda mais compactas (dimensões L x A x C: 11mm x 32,4mm x 20mm) – instalação compatível com as séries anteriores – ideal para situações com espaço confinado para instalação. Com classificação de proteção IP 67 e certificação ECOLAB
  • Montagem e instalação: montagem rápida e fácil instalação graças aos insertos de metal com rosca M3
  • Comissionamento: Display com LEDs com visibilidade 360° para uma fácil instalação e indicação do status. Alinhamento rápido graças ao ponto de luz homogêneo e altamente visível
  • Configuração ideal: Simples ajuste e adaptação à aplicação graças ao potenciômetro fácil de usar
  • Detecção confiável de objetos despolarizantes: desempenho otimizado para a detecção de objetos refletivos, envolvidos em filme e brilhantes
  • Conexão elétrica adaptação aos requisitos individuais do cliente graças às várias opções de conexão (por exemplo, cabo, plugue M8, cabo patch etc.)
  • Frequência de chaveamento: frequência de chaveamento melhorada para até 900 Hz em barreiras de luz unidirecionais e para até 1,000 Hz em barreiras de luz de proximidade para alto desempenho e elevada reserva de funcionamento
  • À prova de violação: O chaveamento por luz/sombra é à prova de violação por meio da inversão da polaridade da fiação (cabos)

Princípios de funcionamento disponíveis:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Barreira de luz retrorreflexiva

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Barreira de luz unidirecional

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Barreira de luz com fator de reflectância

Destaques

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px
Instalação econômica

Quanto maior for a quantidade de sensores que devem ser montados em uma linha de transporte, mais importante é o aspecto da economia em relação a tempo e custos de montagem e comissionamento.
O conceito de montagem inteligente e simples que usa duas convenientes roscas de metal M3 facilita uma instalação rápida pelo usuário.
A carcaça compacta e pequena também simplifica a integração em situações de espaço confinado.
Dependendo das preferências individuais ou da situação de montagem no local, diferentes opções de conexão estão disponíveis, por exemplo, com conector M8, cabo ou cabo patch.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px
Comissionamento e ajuste rápido e fácil

Display com LEDs com visibilidade 360° garantem uma instalação fácil e uma indicação de status claramente visível. O alinhamento simples do sensor usando o ponto de luz altamente visível também economiza tempo e, com isso, reduz os custos para o usuário. A nova série 5B também está disponível com um potenciômetro para um melhor ajuste preciso do sensor. Isso permite que o sensor seja adaptado rapidamente e com facilidade às mudanças na condição da aplicação. Além disso,
o chaveamento por luz/sombra da saída de chaveamento pode ser realizado à prova de manipulações através da fiação.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px
Detecção segura, mesmo no caso de objetos despolarizantes

Nos sistemas de transportadores e de armazenamento, paletes, caixas de papelão e outros recipientes muitas vezes são enrolados em um filme, o que pode ser um desafio para a tecnologia de sensores. Com a nova série 5B, oferecemos variantes otimizadas especialmente para estas áreas de aplicação. Estes sensores garantem um chaveamento confiável mesmo no caso de objetos envolvidos em filme ou objetos brilhantes.

Aplicação

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px
Verificação de presença na área da intralogística com barreira de luz retrorreflexiva

Requisito:
Em um centro de logística, diferentes recipientes e caixas devem ser transportados em transportadores de rolos próximos uns dos outros. Algumas caixas também estão embrulhadas em plástico. Todos os objetos devem ser detectados com segurança. Quando o sensor é colocado em funcionamento, deve ser possível instalá-lo, alinhá-lo e ajustá-lo com rapidez e facilidade. O ponto de luz deve ser claramente visível.

Solução:
O novo sensor da série 5B pode ser montado diretamente em transportadores de rolos próximos uns dos outros, graças à sua carcaça compacta. Práticos insertos de metal com uma rosca M3 são usados para a instalação e para a montagem de alta resistência. O alinhamento é rápido e fácil graças ao ponto de luz homogêneo e altamente visível e aos LEDs de exibição com visibilidade de 360°. O ajuste é realizado de maneira simples com um potenciômetro. Graças ao desempenho otimizado da detecção de objetos brilhantes e embrulhados em plástico, estes objetos também podem ser detectados de modo confiável.
APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px
Controle da presença na área da tecnologia de empacotamento com uma barreira de luz unidirecional

Requisito:
Um fabricante de alimentos embala batatas fritas em uma embalagem primária. Em seguida, as embalagens são transportadas em uma linha de transporte, onde devem ser detectadas com segurança. O ponto de luz deve ser visível. O status do sensor também deve ser visível a uma distância de 2 m.

Solução:
O novo sensor da série 5B também pode ser montado horizontalmente na linha de transporte e o ponto de luz é claramente visível. Graças aos LEDs de exibição com visibilidade de 360°, o status do sensor pode ser visto a qualquer momento, mesmo à distância da linha de transporte. A vantagem de escolher uma barreira de luz unidirecional é que ela possui uma reserva de funcionamento muito alta, o que permite uma detecção segura mesmo em condições ambientais exigentes e reduz o risco de uma parada da instalação. A nova série 5B também oferece uma frequência de chaveamento otimizada de 900 Hz.
APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px
Verificação de presença na intralogística com um interruptor fotoelétrico de proximidade

Requisito:
Pacotes são transportados em um sistema de distribuição por uma esteira transportadora. Um sensor deve verificar se os pacotes estão corretamente cheios. As caixas com enchimento insuficiente ou excessivo devem ser ejetadas.

Solução:
O interruptor fotoelétrico de proximidade HT 5B monitora a esteira transportadora partir de cima e detecta as caixas e o seu conteúdo com um rápido comportamento de chaveamento de até 1.000 Hz. Ajustes gerais e precisos são fáceis de fazer e são realizados por meio de potenciômetros. A supressão de fundo dos sensores garante que apenas o objeto seja detectado, suprimindo a esteira transportadora.
APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px
Detecção de rasgo da película na fabricação de células de bateria com interruptor fotoelétrico de proximidade

Requisito:
Durante a fabricação de células de bateria de íons de lítio, folhas de cobre ou alumínio enroladas em rolos são comprimidas em um processo complexo (calandragem). Velocidades elevadas e irregulares podem levar a uma ruptura da folha. Sensores são usados para interromper o processo imediatamente, a fim de evitar danos na máquina.

Solução:
O scanner de luz HT 5B com supressão de fundo monitora a presença da folha de modo contínuo e detecta imediatamente uma ruptura da folha. Esse scanner também detecta superfícies muito brilhantes ou escuras de modo confiável e, graças ao seu design compacto, também é adequado para situações de instalação muito apertadas.

Características técnicas

Característica

ODT3CL1-2M

Princípio de funcionamento:

Sensores de proximidade com supressão de fundo

Alcance de operação

2,000 mm

Fonte de luz

Laser vermelho (laser de classe 1)

Frequência de chaveamento

10-20 Hz, dependendo do fator de reflectância

IO-Link

V1.1 (COM3)

Saída de chaveamento

Variantes IO-Link:
2 saídas de chaveamento independentes, push-pull

Variantes sem IO-Link:
duas saídas de chaveamento antivalentes

Operação

Tecla de teach

Grau de proteção

IP67/IP69K

Certificações

CE, UL, ECOLAB

Conexão

M8 / Cabo patch / Cabo

Dimensões da carcaça (L x A x C)

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm

 

 

Série 53C/55C

PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

Novo portfólio de sensores para processos de produção sensíveis em termos de higiene

Série 53C e 55C: duas novas séries de aço inox em minicarcaça para tarefas de detecção em processos de produção e embalagem

Ao processar, encher ou empacotar alimentos ou produtos farmacêuticos, requisitos muito rigorosos se aplicam com relação à higiene e à limpeza dos sistemas.

Não apenas as instalações de produção, mas também os componentes eletrônicos, como sensores, devem ser resistentes a ciclos regulares e intensos de limpeza e desinfecção com produtos de limpeza às vezes agressivos. O uso de sensores com um design higiênico em conformidade com a norma DIN EN 1672-2 (“Máquinas de processamento de alimentos - Conceitos gerais - Princípios gerais de projeto”) é recomendado especialmente para aplicações envolvendo o contato direto com alimentos ou para as tarefas de detecção acima de produtos não embalados. Estas soluções em sensores se caracterizam por um design especial, assim como uma elevada resistência a produtos de limpeza e estanqueidade.

Nossa nova plataforma de sensores em aço inox, com a série 53C no modelo higiênico e a série 55C no modelo wash-down, foi desenvolvida especialmente para aplicações com exigências mais elevadas em termos de higiene. Para resistir às duras exigências, as carcaças de ambas as séries de sensores são fabricadas em aço inox de alta qualidade V4A (AISI 316L). As superfícies lisas de aço inox (valor típico ≤ 0,8 Ra) garantem um gotejamento direto dos produtos de limpeza, impedindo a proliferação de bactérias nas instalações de produção. Durante a fase de projeto, foi dada grande importância ao fato de que tanto a cobertura da parte ótica sem vidro quanto os elementos de operação fossem absolutamente estanques e livre de fendas. Todos os materiais da carcaça estão em conformidade com a FDA e são aprovados para o contato direto com alimento. Isso garante segurança adicional no processamento e na embalagem dos alimentos.

Vantagens

  • Duas séries completas com todos os princípios de funcionamento: Barreiras de luz unidirecionais, barreiras de luz retrorreflexivas e scanners para campos de aplicação e tarefas específicas
  • 2 designs de carcaça para uso em áreas molhadas (wash-down) e áreas higiênicas (design higiênico)
  • Carcaça de alta qualidade em aço inox V4A (AISI 316L) com superfície lisa, assim como cobertura da parte ótica sem vidro em PMMA+ com revestimento especial resistente a riscos, impedem a proliferação bacteriana
  • Classificação IP69K para funcionalidade confiável e estanqueidade absoluta da carcaça
  • Resistência química e térmica (verificada e certificada pela ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
  • Os materiais da carcaça em conformidade com a FDA permitem a utilização do sensor em aplicações com contato direto com alimentos
  • Configuração simples e Condition Monitoring através de interface IO-Link, assim como variantes com ajuste eletrônico do alcance de detecção e emissão do valor medido via IO-Link

Destaques

Solução planejada para áreas sensíveis em termos de higiene
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Todos os componentes dos sensores de aço inox foram desenvolvidos especialmente para a utilização em áreas sensíveis em termos de higiene. As condições aqui são difíceis, especialmente para os componentes eletrônicos. A limpeza regular dos sistemas com máquinas de limpeza de alta pressão e produtos de limpeza agressivos desempenha um papel importante. Além disso, a mudança entre os turnos de produção e de limpeza é responsável por grandes oscilações de temperatura, que não devem afetar a funcionalidade dos sensores.

  • As carcaças em aço inox V4A (AISI 316L) são absolutamente estanques a poeira e água e atingem os índices de proteção IP67, IP68 e IP69K
  • As superfícies de aço inox especialmente lisas com aprox. 0,8 Ra impedem a proliferação bacteriana
  • A tampa ótica sem vidro (plástico resistente à arranhões e à prova de difusão (PMMA+) com uma camada protetora de índio) resiste a ciclos de limpeza difíceis e garante uma operação confiável
  • A peça de comando recém desenvolvida é completamente estanque e livre de fendas
  • Todos os materiais são aprovados para o contato direto com alimentos (em conformidade com a FDA)
  • Resistência química e térmica, verificada e certificada pela ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey
Sensores em miniatura no modelo wash-down e higiene
PA190300_f_700x500px

A série 55C no modelo wash-down é adequada para a utilização em áreas úmidas de linhas de produção. O design especial permite que o sistema inteiro seja limpo por completo com todos os produtos e métodos convencionais. Os materiais à prova de difusão e quimicamente resistentes dos elementos óticos e operacionais, em combinação com a construção sem fendas, evitam a proliferação bacteriana. A tecnologia de carcaça fechada e a faixa de temperatura expandida garantem muitos anos de bom funcionamento dos sistemas.

Os sensores da série 53C foram projetados para utilização em áreas higienicamente sensíveis, como nas indústrias farmacêutica, de cosméticos e alimentícia.
Com base nos elementos básicos da série 55C, este desenvolvimento é ainda mais voltado para a prevenção de proliferações bacterianas devido ao design da carcaça. Os contornos suaves da carcaça sem orifícios de montagem reduzem sedimentações. O conceito de montagem único garante uma conexão estanque ao gás entre o sensor e a máquina, por meio do suporte de montagem.

Duas séries completas com inovadores solucionadores de problemas para tarefas de detecção exigentes
PPIC_Stainless_steel_sensors_detail_700x500px

As duas séries de sensores em minicarcaça de aço inox abrangem todos os princípios de funcionamento: barreiras de luz unidirecionais, barreiras de luz retrorreflexivas e barreiras de luz de proximidade. Foram desenvolvidos diferentes modelos para campos de aplicação especiais que solucionam desafios em processos de produção e embalagem com precisão, confiabilidade e economia.

Nossos destaques de produtos para aplicações especiais:

  • Barreiras de luz retrorreflexivas para a detecção de vidro e PET ou para a detecção de folhas
  • Barreiras de luz retrorreflexivas a laser para a detecção de peças pequenas
  • Barreiras de luz unidirecionais para a detecção de líquidos aquosos e o controle do nível de enchimento
  • Scanners com supressão do fundo e um pequeno ponto de luz para a detecção de objetos brilhantes e com estrutura colorida
  • Scanners com supressão do fundo e ponto de luz de linha alongada para a detecção de objetos transparentes assim como objetos com aberturas, buracos e recortes
  • Sensores com supressão de fundo com ajuste eletrônico do alcance de detecção; emissão do valor medido via IO-Link
  • Sensores com supressão de fundo com óticas V especiais para a detecção de objetos transparentes, planos, reflexivos e de alto brilho, assim como camadas exteriores de bandejas de seringas ou ampolas
Interface IO-Link: mudança de formato fácil e Condition Monitoring
IO-Link_700x500px

Os sensores das séries 55C e 53C são equipados com uma interface IO-Link, permitindo a realização de conceitos inovadores de máquinas com manutenção remota, diagnóstico remoto ou configuração remota do sensor. Através de IO-Link é possível realizar a parametrização, operação e manutenção (Condition Monitoring). Alterações no formato também são muito mais flexíveis e econômicas com IO-Link.
As variantes especiais de scanner podem ser ajustadas eletronicamente e são equipadas com uma transmissão do valor medido para monitorar uma área específica da janela. O alcance de detecção pode ser ajustado numericamente via IO-Link (Remote Set Distance). A calibração do dispositivo permite alta precisão durante o ajuste remoto. Ao substituir um sensor com defeito, as configurações padrão podem ser transmitidas via IO-Link para o novo dispositivo, sem perdas e sem que seja necessário realizar um novo processo teach-in.

Cabos e refletores para aplicações sensíveis em termos de higiene

A nossa gama de sensores da série 55C e 53C para aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica é complementada por uma ampla gama de soluções de cabos e refletores adequados.
Os cabos de conexão especiais são feitos a partir de materiais em conformidade com a FDA (elastômetros termoplásticos (TPE) e aço inoxidável V4A) e, portanto, são aprovados para o contato direto com alimentos. 
Se os cabos forem montados com um torque de aperto de 0,4 Nm ou 0,6 Nm, eles atingirão a classificação IP69. Isso significa que as soluções de cabos impedem a entrada de líquidos, poeira ou vapor e podem suportar os processos de limpeza profunda com limpadores de alta pressão. A certificação ECOLAB confirma a resistência dos cabos a produtos de limpeza agressivos. Os cabos podem ser usados em uma faixa de temperatura de -40°C até +105°C.
O portfólio de cabos para a utilização em setores industriais exigentes em termos de higiene abrange cabos M8 e M12, assim como comprimentos de cabo de 2, 5 e 10 metros.

Refletores

A confiabilidade da detecção de barreiras de luz retrorreflexivas depende, entre outras coisas, do refletor selecionado. Oferecemos refletores com carcaças de plástico ou aço inoxidável, assim como fitas refletivas para diferentes exigências: Os refletores no segmento avançado são usados com frequência no setor alimentício e farmacêutico devido à sua resistência aos produtos de limpeza. Os refletores Solidchem feitos de plástico quimicamente resistente também se destacam devido à sua resistência a altas temperaturas. Os refletores do segmento extended são adequados para áreas de produção com alta umidade do ar ou grandes diferenças de temperatura.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Aplicação

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px
Monitoramento do carregamento de um fatiador de linguiças

Requisito:

Na indústria alimentícia, a linguiça é fornecida em grandes pedaços e fiada em fatias finas em uma máquina de corte. O produto na entrada da máquina deve ser detectado de maneira confiável, para que a garra possa empurrar o material uniformemente em direção à lâmina, garantindo que todas as fatias tenham a espessura necessária.

Solução:

Nosso interruptor fotoelétrico de proximidade HT53C.S no design higiênico monitora de maneira confiável a alimentação do produto no fatiador de linguiça. O sistema é iniciado automaticamente se houver material suficiente para a operação da máquina. O ponto de luz especialmente pequeno oferece um desempenho excelente, especialmente no caso de objetos de diferentes cores, enquanto a supressão de fundo do sensor garante uma detecção do produto confiável independentemente da cor.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px
Detecção da borda frontal dos produtos sendo cortados

Requisito:

Em um fatiador industrial, os produtos são fatiados em pequenas pilhas e pré-porcionados em bandejas para a embalagem posterior. O desafio para os sensores é que a aresta dianteira dos produtos fatiados deve ser detectada de maneira confiável no mesmo ponto de chaveamento, mesmo se o produto apresentar um leve desvio lateral na esteira transportadora. Os sensores são montados diretamente sobre a esteira transportadora. Nesta aplicação, deve-se impedir o gotejamento de qualquer resíduo de produto de limpeza sobre os queijos ou produtos fatiados.

Solução:

O interruptor fotoelétrico de proximidade HT53CL1.X com supressão de fundo é ideal para a detecção de arestas dianteiras de produtos graças ao seu longo ponto de luz laser. Graças ao ponto de luz de linha, os produtos fatiados são detectados de maneira confiável no ponto de chaveamento, mesmo se os produtos estiverem com um desvio lateral na esteira transportadora. Isso garante que os produtos cortados fiquem bem posicionados ao carregá-los nas bandejas de embalagem, isso garante que a borda da bandeja não entre em contato com o alimento e que vestígios de graxa não afetem o fechamento higiênico subsequente da bandeja. A carcaça da série 53C foi projetada sem furos de perfuração para aplicações higiênicas e é adequada para campos de aplicação com contato direto com alimentos.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px
Detecção do nível no enchimento de líquidos engarrafados

Requisito:

Na indústria de bebidas, uma envasadora é usada para envasar água em garrafas de 3 litros. O nível de enchimento deve ser exatamente igual em todas as garrafas - um enchimento das garrafas abaixo deste nível deve ser evitado. A detecção confiável do nível de enchimento de líquidos aquosos em qualquer tipo de recipiente está entre as tarefas de detecção mais exigentes para sensores e exige soluções com sensores muito potentes.

Solução:

As barreiras de luz unidirecionais LS55C.H2O e LE55C.H2O foram desenvolvidas para a detecção de líquidos aquosos e para o controle do nível de enchimento, e param o processo de enchimento de maneira confiável. O sistema de transmissor e receptor em aço inox da série 55C no modelo wash-down oferece uma alta potência de transmissão e também pode ser utilizado com recipientes coloridos e recipientes com etiquetas de plástico.
Esta solução pode substituir um caro sistema de controle de enchimento, como uma escala ou medidor de vazão, e é fácil de configurar: Tirando o alinhamento preciso do eixo ótico, não são necessárias configurações adicionais por meio de uma peça de comando.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px
Verificação de presença no enchimento de garrafas na estrela de transferência

Requisito:

O enchimento de garrafas se caracteriza por velocidades muito altas. Para garantir um processo sem problemas, antes do enchimento é necessário garantir que todas as posições da estrela de transferência estejam ocupadas com garrafas.

Solução:

O interruptor fotoelétrico de proximidade HT55C com supressão de fundo detecta os recipientes no enchimento de garrafas de modo confiável e sem um refletor. Os sensores são concebidos para zonas úmidas e resistem a processos de limpeza intensos. A certificação ECOLAB, assim como nosso teste de longo prazo de produto de limpeza CleanProof+, garantem o funcionamento confiável do sensor, mesmo sob condições difíceis.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px
Detecção de garrafas no transporte

Requisito:

Em um sistema de enchimento de garrafas de leite, a posição das garrafas na esteira transportadora deve ser detectada com segurança e precisão para as etapas de empacotamento subsequentes na instalação.

Solução:

A barreira de luz retrorreflexiva PRK55C.TT3 também detecta recipientes transparentes com segurança. O ajuste da sensibilidade pode ser realizado usando uma tecla de teach. A função tracking integrada compensa sujeiras no refletor ou no sensor automaticamente. Isso prolonga os intervalos de limpeza e reduz os períodos de imobilização na instalação. A carcaça em aço inox no modelo wash-down é muito robusta e oferece o mais alto grau de proteção IP69K. A certificação ECOLAB, o teste CleanProof+ da Leuze e os testes de acordo com JohnsonDiversey comprovam a resistência aos produtos de limpeza mais comuns no mercado.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px
Posicionamento preciso de frascos

Requisito:

Para o enchimento de vacinas e outros líquidos, frascos de vidro transparente devem ser detectados e posicionados com precisão.

Solução:

A barreira de luz retrorreflexiva PRK53CL1.T3 com um ponto de luz pequeno, em combinação com um pequeno refletor de aço inox, permite a detecção e o posicionamento altamente precisos de frascos. O sensor em minicarcaça pode ser integrado com facilidade mesmo em espaços confiados. Tanto o sensor como o refletor foram projetados para aplicações higiênicas.

PRK53C_Vialtransport_700x500px
Detecção e posicionamento de frascos transparentes

Requisito:

Em um sistema de embalagem farmacêutica, frascos são enchidos em linhas de várias pistas. A posição dos frascos transparentes deve ser detectada com precisão antes do enchimento. Um desafio é o fato de que os frascos são muito planos e a barreira de luz deve apontar com precisão para o refletor.

Solução:

Nesta aplicação, nossas barreiras de luz retrorreflexivas PRK53C.T3 da série 53C são utilizadas com refletores farmacêuticos do tipo microprisma triplo MTKS 14x23.P desenvolvidos especialmente para a indústria farmacêutica. Os sensores de aço inox no design higiênico apontam com precisão para o refletor e garantem uma detecção segura dos frascos.

Visão geral dos nossos sensores de aço inox

Parâmetros

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT53C /ODT55C

Princípio de funcionamento

Barreira de luz retrorreflexiva

Barreira de luz unidirecional

Barreira de luz com fator de reflectância com supressão de fundo

Sensores de distância com supressão de fundo

Design da carcaça e dimensões (L x A x P)

Série 53C: Design higiênico (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Série 55C: modelo wash-down (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Material da carcaça

Aço inox V4A (AISI 316L)

Aço inox V4A (AISI 316L)

Aço inox V4A (AISI 316L)

Aço inox V4A (AISI 316L)

Fontes de luz

Luz vermelha (645 nm)

Laser vermelho

(650 nm; classe de laser 1)

Luz vermelha (645 nm)

Infravermelho (1450 nm)

Luz vermelha (645 nm)

Infravermelho (860 nm)

Laser vermelho

(650 nm; classe de laser 1)

Luz vermelha (645 nm)

Frequência de chaveamento

1.500 Hz (luz vermelha)

3,000 Hz (laser vermelho)

1.000 Hz (luz vermelha)

350 Hz (infravermelho)

1.000 Hz

(luz vermelha e infravermelho)

3,000 Hz (laser vermelho)

750 Hz (luz vermelha)

Alcance de operação

0,1 … 5 m (duas lentes)

0 … 4 m (autocolimação)

0 … 3 m (detecção de objetos transparentes)

0 ... 2 mm (laser: autocolimação)

0 ... 0.4 mm (laser: detecção de objetos transparentes)

0,05 … 8,5 m (luz vermelha)

0 … 64 m (infravermelho)

5... 600 mm (infravermelho)

5... 450 mm (luz vermelha)

5... 200 mm (ponto de luz pequeno)

5... 100 mm (ponto de luz longo)

15... 400 mm (laser)

10... 150 mm

10... 80 mm

(Ponto de luz pequeno)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Operação

Tecla de teach

-

potenciômetro multivolta

Tecla de teach

Faixa de temperatura

-40 a +70°C

-40 a +70°C

-40 a +70°C

-40 a +70°C

Grau de proteção

IP67, IP68, IP69K

IP67, IP68, IP69K

IP67, IP68, IP69K

IP67, IP68, IP69K

Certificações

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

Conexão

M8, cabo, cabo patch M12

M8, cabo, cabo patch M12

M8, cabo, cabo patch M12

M8

Série 36

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nova série de sensores para a detecção de objetos

Desempenho perfeito com o melhor preço. A nova série 36.

A detecção confiável de objetos é a chave para um alto nível de automação e processos sem problemas na engenharia industrial. Especialmente na intralogística, na tecnologia de embalagem e na indústria automotiva, os objetos a serem detectados representam as mais altas exigências na tecnologia de sensores. Grandes distâncias de detecção, vibração, luz ambiente e sujeira, em combinação com objetos com as mais diversas características ópticas, requerem sensores com uma potência de detecção muito alta.
Ao mesmo tempo, os critérios econômicos são essenciais. Em muitas aplicações, um nível mais alto de automação é obtido pelo aumento da quota de sensores, o que, por sua vez, aumenta a demanda por sensores de custo otimizado.
Os sensores na nossa nova série 36 fornecem o desempenho perfeito com o melhor preço. Diversos princípios de funcionamento, combinados com um processamento de sinal de nível superior, levam a uma excelente confiabilidade na detecção de objetos, mesmo em aplicações exigentes. A reserva de alto desempenho permite a detecção de objetos a longas distâncias ou a compensação das fontes de interferência ou contaminação em distâncias menores.



Vantagens

  • Alcances muito altos levam a uma grande reserva de desempenho e, portanto, a uma taxa de detecção confiável, mesmo em aplicações críticas
  • Disponibilidade com o seu princípio de funcionamento preferido:
    • Scanners com supressão de fundo com um alcance máx. de 2500 mm
    • Barreiras de luz retrorreflexivas com alcance máx. de 17 m (opcional também para a detecção de objetos com características despolarizantes)
    • Barreiras de luz unidirecionais com alcance máx. de 80 m
  • Excelente relação preço/desempenho
  • Suporte para todas as logísticas comuns de chaveamento: Fim de chaveamento NPN e PNO, chaveamento por luz e sombra
  • Elevada diversidade de conexão permite uma fácil integração (cabo, conector macho M12 ou cabo com plugue M12)
  • Compatibilidade de montagem para sensores da série 46
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Aplicação

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Detecção de paletes envolvidos em filme

Requisito:

Os paletes são muitas vezes envolvidos em filme como proteção para o transporte. As barreiras de luz convencionais não conseguem detectá-los de modo confiável devido às propriedades despolarizantes da película esticada. Como este tipo de proteção para o transporte é muito comum, o sensor deve detectar estes objetos especiais com confiabilidade absoluta. Ao mesmo tempo, deve ser criada uma solução de sensor econômica para que essa aplicação possa ser dimensionada.

Solução:

A nova barreira de luz retrorreflexiva PRK36.D dispõe de uma ótica especial para detectar objetos despolarizantes com confiabilidade absoluta. Um design aprimorado oferece uma vantagem de custo em relação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Detecção de embalagens secundárias na indústria alimentícia

Requisito:

Geralmente, produtos idênticos na indústria alimentícia são embalados em caixas maiores, a fim de otimizar e automatizar os processos de manuseio e logística. Um pré-requisito importante para um alto grau de automação é o uso de sensores de alto desempenho que detectam embalagens de modo confiável, mesmo em caso de mudança dos produto ou da embalagem externa. Para monitorar esses processos de perto, é necessário ter uma grande quantidade de sensores economicamente atraentes.

Solução:

Com a nossa nova série 36, oferecemos barreiras de luz retrorreflexivas que detectam de maneira confiável diferentes embalagens, graças à sua reserva de funcionamento muito alta. Um design aprimorado oferece uma vantagem de custo em relação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Garantia da disponibilidade do material nos sistemas de fabricação

Requisito:

Sistemas de fabricação altamente automatizados exigem, por um lado, um alto nível de confiabilidade do processo e, por outro, a garantia da disponibilidade e do reabastecimento de materiais tem importância fundamental. Para isso, uma tecnologia de sensores que garante de modo confiável a presença e, portanto, o estoque de diferentes materiais de montagem é o principal componente para isso. Ao mesmo tempo, os sensores devem ser integrados de maneira flexível em diferentes situações de montagem.

Solução:

Com os diferentes princípios de funcionamento, a variação na cor da luz e a taxa de detecção muito elevada, nosso novo portfólio de sensores da série 36 é especialmente adequado para detectar uma ampla gama de objetos nos sistemas de produção e, assim, avaliar a presença ou ausência do material de montagem. Uma ampla gama de opções de montagem e variantes de conexão permitem uma integração simples. A excelente relação preço/desempenho permite o dimensionamento em sistemas de fabricação grandes e complexos.

Características técnicas

Característica HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Princípio de funcionamento: Sensores de proximidade com supressão de fundo Barreira de luz retrorreflexiva Barreira de luz retrorreflexiva polarizada Barreira de luz unidirecional
Alcance de operação 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Fonte de luz Luz vermelha, infravermelha Luz vermelha Luz vermelha Luz vermelha
Frequência de chaveamento 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Saída de chaveamento PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
Operação potenciômetro - - Potenciômetros
Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificações CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Conexão Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo