Barreiras de luz unidirecionais
Dispositivo transmissor e receptor separados, opostos. Elevadas reservas de funcionamento e grandes alcances.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 3 produtos encontrados
Produto combinado
LSSR 55,300-S12 Ex
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo:
50135419
- Série: 55
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 8,5 m
- Tensão de alimentação, máx.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo:
50135420
- Série: 55
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 8,5 m
- Tensão de alimentação, máx.: 10 ... 30 V
- Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
Produto combinado
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo:
50111519
- Série: 46B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 50 m
- Tensão de alimentação, máx.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo:
50111520
- Série: 46B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 50 m
- Tensão de alimentação, máx.: 10 ... 30 V
- Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
Produto combinado
LS 92/3 SE-L Ex
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo:
50080722
- Série: 92
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 12 m
- Tensão de alimentação, máx.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo:
50080721
- Série: 92
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 12 m
- Tensão de alimentação, máx.: 5,5 ... 13 V
Dados de artigo de: 14/04/25