Barreiras de luz unidirecionais

A barreira de luz unidirecional mais potente no mercado: LS25CI
Super fortes e altamente flexíveis: barreiras de luz unidirecionais LS25CI para a irradiação de filmes de embalagem
Na indústria de embalagem, os produtos são embalados nos mais diversos filmes. Para a selagem do filme e a separação subsequente, a posição do produto no filme deve ser detectada de maneira confiável. Quanto mais opaco é o filme, mais difícil é a detecção. Principalmente os filmes metalizados dificultam a irradiação. Para solucionar esta tarefa, nós oferecemos aos nossos clientes a barreira de luz unidirecional que é, de longe, a mais potente no mercado, com capacidade para irradiar até mesmo filmes escuros e metalizados. A luz infravermelha utilizada é forte o suficiente para irradiar uma mão humana, ao mesmo tempo em que é totalmente inofensiva e segura para os olhos. A sensibilidade da barreira de luz também pode ser ajustada para a detecção de filmes transparentes individuais. Graças a este vasto espectro de aplicações, ela se torna a solucionadora de problemas para a irradiação através de filmes.
Suas vantagens
- A barreira de luz unidirecional mais potente no mercado é capaz de irradiar todos os filmes de embalagem e detectar os objetos dentro deles de maneira confiável
- Tanto a potência de transmissão quanto a sensibilidade do receptor podem ser ajustadas de maneira rápida e intuitiva através de potenciômetro
- A carcaça robusta oferece os graus de proteção IP67 e IP69K. Certificação ECOLAB para a utilização em ambiente com condições difíceis e limpeza frequente.
- Para filmes metalizados e muito absorventes está disponível a variante de transmissor ainda mais potente, LS25CI.XX super power, que não requer nenhum ajuste.
- A luz infravermelha usada é inofensiva e segura para os olhos
Destaques

High Power ou Super Power – duas classes de desempenho para cada embalagem
Dependendo da tarefa, o sensor precisa enfrentar diferentes desafios: será necessário detectar um objeto em um filme transparente ou somente o próprio filme? Ou trata-se de um filme escuro que precisa ser irradiado?
- O transmissor de barreira de luz unidirecional LS25CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e detecta de maneira confiável os objetos que se encontram ali
- O transmissor de barreira de luz unidirecional LS25CI.XR1 high power pode irradiar filmes escuros ou também detectar filmes individuais. Sua potência pode ser ajustada através do potenciômetro.
- O receptor de barreira de luz unidirecional LE25CI.XX1 trabalha com as duas variantes de transmissor e sua sensibilidade é regulada através de um potenciômetro.
Aplicação

Detecção da aresta dianteira do produto em um invólucro de filme metalizado
Exigência:
Barras de chocolate são embaladas no filme em um sistema de embalagem horizontal. O filme da embalagem é colorido e opaco. No entanto, para a separação das barras, a aresta dianteira da barra que se encontra no filme tubular deve ser detectada de maneira confiável, para que a selagem possa ser feita no local correto.
Solução:
O potente LS25CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e de cor escura sem dificuldades, mesmo no caso de filmes de camadas múltiplas. Mesmo assim, a aresta dianteira das mercadorias embaladas é detectada de maneira confiável.
Caraterísticas técnicas
Característica | Transmissor LS25CI.XX super power | Transmissor LS25CI.XR1 high power | Receptor LE25CI.XR1 |
Tipo | Transmissor | Transmissor | Receptor (compatível com os dois transmissores) |
Ajuste | Nenhum | Potenciômetros | Potenciômetros |
Fonte de luz | Infravermelho (850 nm) | Infravermelho (850 nm) | - |
Alcance (cálculo) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
Frequência de chaveamento | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Tempo de resposta | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Faixa de temperatura | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
Saída de chaveamento | - | - | PNP luz/sombra NPN luz/sombra |
Grau de proteção | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Certificações | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Conexão | M12, M8, cabo | M12, M8, cabo | M12, M8, cabo |
Lista de artigos
- Série: 5B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 10 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Série: 5B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 10 m
- Execução: Cúbico
- Série: 55C
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Série: 55C
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 10 m
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 10 m
- Execução: Cúbico
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 25 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED tipo pin-point Power, Vermelho
- Série: 33C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 25 m
- Execução: Cúbico
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 180 m
- Execução: Cúbico
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Série: 35C
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
- Execução: Cúbico