Sensores Standard
A série D IS é o padrão versátil para todos os setores e indústrias. Esses sensores são caracterizados pela confiabilidade e durabilidade extremamente alta. O portfólio prioriza os mais importantes formatos cilíndricos M8, M12, M18 e M30. A relação preço/desempenho imbatível faz com que IS D seja a primeira escolha, especialmente para grandes quantidades de aquisição.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 28 produtos encontrados
IS D30MM/4NC-15N
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153140
- Série: D30
- Execução: Cilíndrico, 30 mm
- Limite típico do alcance Sn: 15 mm
- Comprimento: 76 mm
IS D30MM/4NO-15N
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153139
- Série: D30
- Execução: Cilíndrico, 30 mm
- Limite típico do alcance Sn: 15 mm
- Comprimento: 76 mm
IS D30MM/4NC-10E
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153138
- Série: D30
- Execução: Cilíndrico, 30 mm
- Limite típico do alcance Sn: 10 mm
- Comprimento: 61 mm
IS D30MM/4NO-10E
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153137
- Série: D30
- Execução: Cilíndrico, 30 mm
- Limite típico do alcance Sn: 10 mm
- Comprimento: 61 mm
IS D18MM/4NC-16N-M12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153136
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 16 mm
- Comprimento: 69 mm
IS D18MM/4NO-16N-M12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153135
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 16 mm
- Comprimento: 69 mm
IS D18MM/4NC-16N
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153134
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 16 mm
- Comprimento: 69 mm
IS D18MM/4NO-16N
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153133
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 16 mm
- Comprimento: 69 mm
IS D18MM/4NC-8E0-M12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153132
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 8 mm
- Comprimento: 60 mm
IS D18MM/4NO-8E0-M12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153131
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 8 mm
- Comprimento: 60 mm
IS D18MM/4NC-8E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153130
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 8 mm
- Comprimento: 60 mm
IS D18MM/4NO-8E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50153129
- Série: D18
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 8 mm
- Comprimento: 60 mm
Dados de artigo de: 22/04/25