Sensores em aço inox maciço
Carcaça inteiriça em V2A/V4A, até 1 mm de espessura. IP68/69K, resistência a pressão e até 3x distância de chaveamento. Disponível também com certificação ECOLAB.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 25 produtos encontrados
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50143803
- Série: 232
- Execução: Cúbico
- Limite típico do alcance Sn: 7 mm
- Comprimento: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50138121
- Série: 218
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 5 mm
- Comprimento: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128184
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Comprimento: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128183
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Comprimento: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128182
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Comprimento: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128181
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Comprimento: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128178
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Comprimento: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128177
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Comprimento: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128176
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Comprimento: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128175
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Comprimento: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128173
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Comprimento: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128172
- Série: 218
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 5 mm
- Comprimento: 51 mm
Dados de artigo de: 15/04/25