Sensores especiais
Os sensores especiais IS 200 se caracterizam pelo desempenho extra.
Sensores integralmente em aço inox extremamente robustos: os sensores integralmente em aço inox da Leuze, fabricados em aço inox V2A/V4A de até 1 mm de espessura, são projetados para a utilização em ambientes maximamente exigentes em relação ao material da carcaça. IP68/69K, resistência a pressão e até 3x distância de chaveamento são apenas algumas das caraterísticas técnicas desta série. Adicionalmente, estão disponíveis variantes com certificação ECOLAB para o setor de alimentos e bebidas.
Sensores de 2 fios para CA/CC com grande faixa de tensão: graças à grande faixa de tensão de 10 até 320 V em CA e também em CC, estes sensores de 2 fios proporcionam uma utilização versátil.
Sensores integralmente em aço inox extremamente robustos: os sensores integralmente em aço inox da Leuze, fabricados em aço inox V2A/V4A de até 1 mm de espessura, são projetados para a utilização em ambientes maximamente exigentes em relação ao material da carcaça. IP68/69K, resistência a pressão e até 3x distância de chaveamento são apenas algumas das caraterísticas técnicas desta série. Adicionalmente, estão disponíveis variantes com certificação ECOLAB para o setor de alimentos e bebidas.
Sensores de 2 fios para CA/CC com grande faixa de tensão: graças à grande faixa de tensão de 10 até 320 V em CA e também em CC, estes sensores de 2 fios proporcionam uma utilização versátil.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 31 produtos encontrados
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50143803
- Série: 232
- Execução: Cúbico
- Limite típico do alcance Sn: 7 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50138121
- Série: 218
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 5 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128184
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128183
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128182
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128181
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Limite típico do alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128178
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128177
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128176
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128175
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128173
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Limite típico do alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensão: CC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Sensor indutivo
Número de artigo:
50128172
- Série: 218
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Limite típico do alcance Sn: 5 mm
- Tipo de tensão: CC
Dados de artigo de: 11/04/25