Sensores indutivos

Os sensores indutivos são o padrão industrial para a detecção sem contato de objetos metálicos.
O portfólio da Leuze abrange uma ampla gama de sensores padrão e especiais, nos mais diversos modelos, que já foram comprovados milhões de vezes nas instalações de nossos clientes.
Principalmente nossos sensores extremamente robustos em aço inox, sensores com distância de chaveamento ampliada ou também mini-sensores para condições de instalação extremamente apertadas já foram comprovados inúmeras vezes nas aplicações mais complexas.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Sensores indutivos com excelente custo-benefício: A nova série IS D para automação industrial

Os novos sensores indutivos da série IS D oferecem uma solução universal e confiável para a detecção sem contato de objetos metálicos em vários setores. O portfólio inclui os modelos cilíndricos M8, M12, M18 e M30 nas variantes de instalação à face e não à face. Os sensores são fáceis de instalar graças à sua rosca externa e eles são certificados pela UL para atender às exigências das normas internacionais. A excelente relação preço/desempenho torna a série IS D uma solução econômica para projetos com um grande número de sensores.

Vá diretamente para a seleção do item

Seu benefício

  • Para uma ampla gama de aplicações em vários setores
  • Excelente relação preço/desempenho
  • Distância de chaveamento de até 2x
  • Modelos cilíndricos comuns com rosca externa
  • Proteção robusta contra dobra (para variantes de cabos) para aplicações variáveis
  • Certificado pela UL

Aplicações

Enpositionierung_700x500px_(1)

Detecção da posição final do acessório de elevação de carga

Exigência:
Para trabalhos com empilhadeiras ou veículos com acessórios de elevação de carga móveis, deve ser detectada a posição final da forquilha ou do telescópio para, por exemplo, interromper um movimento de elevação e permitir um movimento de condução.

Solução:
Os sensores indutivos da série IS D detectam de modo confiável a posição final do braço de elevação de metal. Dependendo da distância de chaveamento e da montagem necessárias, estão disponíveis variantes quase à face e não à face; por exemplo, o IS D12MM/4NO-4E0 à face atinge uma distância de chaveamento de até 4 mm.
Taenzerrolle_700x500px

Detecção da posição do rolo bailarino

Exigência:
Para rotuladoras autoadesivas, a tensão da correia ou uma quebra na fita transportadora deve ser detectada com o auxílio de um rolo (bailarino) livre e pré-tensionado. A posição deve ser ajustável usando diferentes materiais de etiqueta.

Solução:
Os sensores indutivos detectam a base metálica do rolo, por exemplo, no caso de um rasgo na fita transportadora, e emitem um sinal correspondente para que o defeito possa ser corrigido. O modelo compacto da série IS D com proteção contra dobra (por exemplo IS D08MM/4NO) é uma solução muito adequada para essa aplicação.
IS200_1400x400

Sensores indutivos com grande alcance de operação

Novos sensores indutivos para distâncias de chaveamento de até 40 milímetros

Os sensores indutivos são usados em todos os sensores para a detecção sem contato de metais. A detecção da posição dos componentes móveis da máquina é importante para o controle da mecânica. Os sensores indutivos são a primeira opção, mesmo se precisarem ser detectadas ferramentas, materiais de entrada ou produtos finais feitos de aço, alumínio, ligas de cobre ou aço inoxidável.

Os sensores indutivos, também chamados de sensores de proximidade, são conhecidos por detectarem objetos metálicos a curtas distâncias de modo confiável. Modelos com distâncias de chaveamento maiores permitem alcances de operação até três vezes maiores do que os sensores indutivos padrão. Os novos sensores também são adequados para aplicações com pequenos espaços de instalação e/ou grandes distâncias ou tolerâncias, por exemplo, com alinhamento impreciso, folga mecânica ou vibrações. 

Os novos sensores robustos com a designação IS 200MM.2 são feitos de latão niquelado e estão disponíveis em carcaças cilíndricas M12, M18 e M30. Eles também podem ser usados até mesmo sob alta tensão mecânica e fornecem medições altamente precisas e repetibilidade com uma boa relação de preço/desempenho. Os novos sensores com distâncias de chaveamento de até 40 milímetros podem ser instalados quase-nivelados ou não-nivelados, dependendo da respectiva aplicação. Os novos sensores expandem o portfólio existente de produtos indutivos.

Vá diretamente para a seleção do item

Seu benefício

  • Detecção econômica de objetos metálicos
  • A elevada distância de chaveamento permite conceitos de máquinas com tolerâncias maiores
  • Instalação do sensor a distâncias maiores do objeto reduz colisões
  • Menores custos com armazenamento: os modelos de sensores podem ser usados em diferentes alcances
  • Design robusto: Uso em ambientes agressivos com sujeira ou vibrações
  • Opções de montagem para diferentes aplicações: quase à face e não à face
  • Faixa de temperatura 

Destaques

PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_2

Longa distância de chaveamento para processos confiáveis

Os sensores indutivos com uma longa distância de chaveamento podem ser montados mais distantes do objeto de detecção. Isso simplifica a implementação dos sensores em aplicações com objetos metálicos em movimento ou posicionados de modo impreciso e reduz o risco de colisões durante a operação.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Menores custos de armazenamento por meio da padronização

A longa distância de chaveamento dos sensores da nova série IS 200, significa que um modelo de sensor pode ser usado para vários alcances de operação. A padronização do design pode reduzir os custos de estocagem.

Aplicações

IS_230mm_S12_Kran

Detecção frontal na ponte rolante para galpão

Exigência:
As mercadorias são armazenadas permanentemente ou temporariamente com o sistema de pontes rolantes industriais. Um sensor deve determinar a posição final da ponte rolante ou do gancho de elevação para permitir o posicionamento preciso.
Solução:
Os sensores indutivos da série IS 200 detectam a posição final da ponte rolante de modo confiável. O sensor cilíndrico IS 230MM.2/4NO-22E-S12 pode ser montado quase-nivelado e consegue alcances de operação de até 22 milímetros.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Controle de posição do sistema de transportador de skid

Exigência:
Na indústria automotiva, a posição do sistema de transporte de skid deve ser determinada com precisão, para que seja possível adaptar e sincronizar as etapas de trabalho subsequentes.
Solução:
Os sensores indutivos com design cilíndrico são adequados para essa tarefa. Os robustos sensores ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 se destacam por suas longas distâncias de chaveamento de até 20 milímetros.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Detecção de objetos de transportadores de produtos

Exigência:
Nos processos de empacotamento, o empilhamento e o fornecimento de embalagens primárias geralmente ocorre no magazine Para evitar colisões e controlar o avanço, deve ser detectada a posição desses magazines ou dos dedos alocadores. A detecção precisa ser confiável, mesmo se os transportadores estiverem alinhados incorretamente.
Solução:
Sensores indutivos detectam as estruturas metálicas dos magazines de maneira confiável e com precisão posicional. Os sensores da série 212 (por exemplo, ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) são particularmente adequados para essa aplicação devido ao seu tamanho pequeno.

Características técnicas

Parâmetros
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Alcance de operação0 a 6 mm (quase à face)
0 a 10 mm (não à face)
0 a 12 mm (quase à face)
0 a 20 mm (não à face)
22 mm (quase à face)
40 mm (não à face)
Tempo de resposta≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Repetibilidade≤ 10 %≤ 10 %≤ 10 %
Histerese1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Frequência de chaveamento≤1300 Hz (quase à face)
≤2000 Hz (à face)
≤600 Hz (quase à face)
≤700 Hz (não à face)
≤100 Hz (quase à face)
≤100 Hz (não à face)
Tipo de conexãoM12 4 pinosM12 4 pinosM12 4 pinos
Dimensões da carcaçaM12 x 51 mm
(quase à face)
M12 x 54 mm (não à face)
M18 x 55 mm
(quase à face)
M18 x 64 mm (não à face)
M30 x 75 mm
(quase à face)
M30 x 87 mm (não à face)
Faixa de temperatura-25°C … +70°C-25°C … +70°C-25°C … +70°C
Grau de proteçãoIP 67IP 67IP 67