Sensores de luminescência
Sensores de luminescência detectam tanto marcações luminescentes visíveis, quanto invisíveis. Eles fornecem o resultado como valor digital (saída de chaveamento) e são usados principalmente para classificar e controlar áreas em que outros processos de detecção não fornecem resultados confiáveis ou em que as marcações não devem ou não podem estar visíveis. Os sensores de luminescência estão disponíveis para diferentes cores luminescentes, proporcionam alcances de detecção de até 200 mm e possuem um formato metálico muito compacto. O ajuste da sensibilidade é efetuado através do potenciômetro. Conector circular rotativo M12.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 7 produtos encontrados
LRT 8/44.04-100-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50124694
- Aplicação: Detecção de papel branco, Detecção de qualquer tip...
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,22 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50124693
- Aplicação: Detecção de papel branco, Detecção de qualquer tip...
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50119033
- Aplicação: Detecção de marca vermelha em madeira
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,5 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50119032
- Aplicação: Detecção de qualquer tipo de luminescência, Detecç...
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50116732
- Aplicação: Detecção de marcas de impressão amarelas
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,1 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50109343
- Aplicação: Detecção de papel branco, Detecção de qualquer tip...
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,22 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Sensor de luminescência
Número de artigo:
50041840
- Aplicação: Detecção de qualquer tipo de luminescência, Detecç...
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 0,15 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
Dados de artigo de: 10/04/25