Amplificadores para fibra ótica
As fibras óticas são inseridas no amplificador. Os alcances das fibras e as funções disponíveis são diferentes em função do modelo. Além das solicitações básicas com potenciômetro de 20 voltas para o ajuste da sensibilidade com alta resolução, também estão disponíveis versões com 2 chaves para chaveamento por luz/sombra, assim como versões com amplificador confortável e potente com vastas possibilidades de ajuste de alcance, sensibilidades e funções de temporização. Em dois displays de fácil leitura, são exibidos em simultâneo o valor do sinal e o limiar de chaveamento. Três modos diferentes de autoaprendizado facilitam a parametrização. Também existe na variante IO-Link.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 52 produtos encontrados
LV462C/42-150-M8
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50151465
- Série: 462C
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LV462C/24-150-M8
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50151464
- Série: 462C
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV462C/24
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50151463
- Série: 462C
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50147631
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Interface: IO-Link
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/2T
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50144547
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134009
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Interface: IO-Link
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463.XR7/L4
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134008
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Interface: IO-Link
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134007
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Vermelho
- Interface: IO-Link
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134005
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134004
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134002
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo:
50134001
- Série: 463
- Fonte de luz: LED, Infravermelho
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
Dados de artigo de: 11/04/25