Sensores Basic
A função de um sensor capacitivo se baseia na alteração do campo elétrico no ambiente de sua zona ativa. Quando a placa do capacitor, localizada atrás da interface, é alimentada com corrente elétrica, é gerado um campo eletrostático. Este campo reage às alterações de capacitância, causadas pela introdução de um objeto. Dessa maneira, é possível detectar quaisquer objetos sem contato e os valores interessantes do ponto de vista da produção, como níveis de enchimento, podem ser transmitidos para o comando. Os sensores cilíndricos da série básica LCS-2 oferecem uma detecção confiável em todas as aplicações padrão para a detecção de posição e a detecção do nível de enchimento, por ex., na tecnologia de embalagem ou na automação de laboratório. Graças aos diferentes tamanhos e variantes de conexão, os sensores capacitivos da série LCS-2 podem ser utilizados em diversas situações de montagem, oferecendo assim um amplo campo de aplicações.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 94 produtos encontrados
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136628
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136627
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136626
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136625
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136624
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136623
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136622
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136621
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Material da carcaça: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136620
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Metal
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136619
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Metal
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136618
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Metal
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50136617
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Material da carcaça: Metal
Dados de artigo de: 14/04/25