Sensores Advanced
Os sensores capacitivos oferecem uma operação sem contato, independente do formato e sem desgaste. A detecção ocorre sem efeito retroativo e, por isso, não influencia no produto. Além disso, eles são insensíveis a avarias e contaminações, por ex., devido à poeira no ar, oferecendo uma elevada imunidade a interferências – assim, são ideais para a utilização em ambientes industriais difíceis. Os sensores capacitivos LCS-1 na categoria Advanced estão disponíveis opcionalmente como modelo IO-Link com tecla de autoaprendizado para a parametrização flexível da distância de chaveamento e para a otimização permanente do processo. Além disso, as versões com carcaça de teflon (PTFE) também podem ser usadas no caso de sujeição a altas cargas químicas, como, por ex., na indústria de semicondutores.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 63 produtos encontrados
LCS-1M30T-N30NNO-K020T
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135805
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135804
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135803
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25NNC-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135802
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135799
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25NNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135797
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135796
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135795
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25NNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135793
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25PNC-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135792
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135791
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Cabo
- Execução: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135789
- Tipo de montagem: Não à face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
- Execução: Cilíndrico
Dados de artigo de: 14/04/25