Sensores capacitivos
Os sensores capacitivos podem detectar objetos sólidos, líquidos ou granulares. Com estes sensores é possível detectar objetos bem estruturados ou de formatos não estáveis, p. ex., níveis de enchimento de líquidos ou materiais a granel em contato direto com o material, ou ainda realizar a detecção através de uma parede não metálica do recipiente. Da mesma forma, eles são adequados para a verificação de integridade. Os sensores capacitivos oferecem alta segurança funcional, mesmo em ambiente muito sujo ou com muita poeira. Diversos modelos e grandes alcances permitem quase todos os âmbitos de aplicação na automação industrial.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 157 produtos encontrados
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135688
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135689
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135690
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135691
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135692
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Cabo
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135693
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Cabo
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135694
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Cabo
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135695
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexão: Cabo
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135720
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135721
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135722
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensor capacitivo
Número de artigo:
50135723
- Série: LCS-1
- Tipo de montagem: À face
- Distância de comutação Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexão: Conector redondo, M12
Dados de artigo de: 09/04/25