Detectores de cores

Sensores de cores detectam as cores comparando o valor cromático detectado com um valor de referência armazenado previamente. São sempre a solução certa se a cor de um objeto ou uma marcação puder servir de critério de classificação ou de verificação. O resultado é emitido enquanto sinal de chaveamento de acordo com a parametrização e os valores de tolerância predefinidos do sistema.
PPIC_CRT648_Header_1400x400px

Tecnologia de sensores para tarefas exigentes de reconhecimento e classificação das cores

Os detectores de cores detectam a cor de um objeto ou marca impressa e comparam a cor com um valor de referência definido. Os sensores fotoelétricos de reflexão especial são usados quando a cor deve servir como um critério de distinção. Os detectores de cores são uma alternativa econômica e compacta aos sistemas de processamento de imagem e são adequados para muitas indústrias: como engenharia mecânica e as indústria automotiva, de plásticos, farmacêutica e de embalagens. 

Os detectores de cores podem ser usados para detectar, inspecionar e classificar superfícies coloridas. O resultado é enviado ao controle como um sinal de chaveamento ou como um valor cromático RGB por meio da interface IO-Link.

Novos detectores de cores CRT 648: Fácil operação e uso universal 

Com seu grande display LC, os novos detectores de cores da série CRT 648 em carcaças robustas de zinco fundido são fáceis de operar. Graças ao reconhecimento de cores independente da distância, à supressão especial de brilho e às sete cores pré-definidas, os poderosos sensores podem ser usados de modo flexível. Eles são otimizados para diferentes aplicações: O CRT 648-32.G é ideal para detectar superfícies brilhantes graças ao seu filtro de polarização integrado. Se for necessário um pequeno ponto de luz, por exemplo, para a detecção de marcas de impressão ou pequenos objetos, a variante CRT 648-60 se destaca. Se o sensor tiver que ser montado mais longe do objeto, os detectores de cores CRT 648-150 oferecem um campo de trabalho particularmente grande.

Seu benefício

  • Uso versátil graças ao alcance de operação de até 150 mm e até sete configurações de cores
  • Operação e parametrização simples por meio do display integrado ou IO-Link
  • Novas variantes otimizadas para aplicação
    • Detecção das superfícies brilhantes por meio da supressão do brilho
    • A nova avaliação de brilho com autocorreção permite uma grande tolerância na orientação dos objetos ou reconhecimento de cores independente da distância em até 65 mm
    • Até 7 cores podem ser avaliadas com três saídas de código binário
    • Otimizado para uso em ambientes exigentes graças à carcaça robusta de zinco fundido com graus de proteção IP67 e IP69, além da certificação ECOLAB

Destaques

PPIC_CRT648_Detail

Operação simples: Processo rápido de teach-in e sete configurações de cores

Os novos detectores de cores CRT 648 são fáceis e intuitivos de operar com um grande display LC integrado com teclado. O status das saídas de chaveamento, uma saída de valor cromático atual ou a qualidade do sinal podem ser exibidos conforme selecionado. Se forem testadas diferentes variantes de produtos em um sistema, até sete configurações de cores poderão ser salvas no sensor e testadas simultaneamente. O amplo alcance de operação abre outras possibilidades: Isso significa que um sensor pode ser facilmente usado para diferentes tarefas, garantindo flexibilidade com variações crescentes e reduzindo o gasto com sensores adicionais e o tempo de configuração.

PPIC_CRT648_700x500px

Detecta até mesmo diferenças sutis de cor, inclusive em condições desafiadoras 

Objetos brilhantes são sempre um desafio para os sensores óticos. Os novos detectores de cores CRT 648-32.G são equipados com um filtro de polarização para detecção confiável de brilho. A avaliação do brilho de um objeto, dependendo de sua distância ao sensor, representa um desafio adicional para o reconhecimento de cores. A avaliação de brilho dos detectores de cores CRT 648 com autocorreção permite a detecção de cores confiável e independente da distância, em até 65 mm.

leuze_io_link_700x500px_(3)

Transparência e acesso remoto via IO-Link 

Os novos detectores de cores da série CRT 648 podem ser configurados remotamente por meio da conexão via cabo ou via IO-Link, o que é muito mais conveniente. A mudança do formato pode ser consideravelmente simplificada via IO-Link, e dados adicionais podem ser registrados a partir dos sensores. 

O processo em relance: 

  • Extensas funções de tempo para retardo na energização/desenergização e supressão de pulso
  • Números exatos de produção conhecidos o tempo todo graças ao contador de objetos interno
  • Informações de sinal em tempo real como saída do valor cromático RGB via IO-Link 
  • Outros dados de diagnóstico, como temperatura, qualidade do sinal, operações de chaveamento 

Aplicações

APIC_CRT648_Food_02_700x500px

Inspeção final em embalagens de alimentos

Exigência:
Em um sistema de embalagens, a cor das tigelas de cereais deve ser verificada antes de elas serem colocadas na embalagem do recipiente. Como as tigelas devem ser embaladas de acordo com o tipo, é preciso garantir que a mesma cor saia sempre da esteira transportadora.

Solução:
Os novos detectores de cores CRT 648 podem processar até sete cores. Eles são equipados com um grande ponto de luz e detectam de modo confiável as cores tanto da embalagem como da tampa. Dessa forma, os objetos incorretos ou defeituosos podem ser distinguidos de modo confiável. O grande alcance de operação de até 150 milímetros garante uma detecção confiável, mesmo ao mudar para outros formatos.

APIC_CRT648_Pharma_02_700x500px

Monitoramento de frascos em embalagens farmacêuticas

Exigência:
As exigências de qualidade para embalagens farmacêuticas são altas. Os frascos defeituosos, por exemplo, sem tampa, devem ser detectados na esteira transportadora e ejetados. As tampas de frascos de alto brilho representam um desafio para os sensores.

Solução:
Os detectores de cores CRT 648 com supressão de brilho detectam as tampas de frascos de alto brilho e garantem a estabilidade do processo. A operação e o ajuste dos sensores são rápidos e fáceis graças ao grande display LC. 

CRT648_Automobil_01_700x500px

Verificações automatizadas na fabricação de automóveis

Exigência:
Na indústria automotiva, a cor das luzes traseiras deve ser verificada automaticamente em uma estação de montagem. Devem ser cobertas duas etapas do processo: Na primeira etapa do processo, a cor do conector deve ser testada e, dependendo disso, são executados diferentes programas de teste. A segunda etapa dessa aplicação é a avaliação da cor e da intensidade da luz traseira. Nem a luz ambiente nem o funcionário na estação de trabalho podem prejudicar a detecção.

Solução:
Na primeira etapa do processo, um detector de cores CRT 648 verifica a cor do conector. Outro CRT 648 verifica se a luz traseira tem a cor e a intensidade corretas.

APIC_CRT648_Intralog_02_700x500px

Máquina de cintagem para embalagem/selagem de caixas de papelão

Exigência:
Diferentes itens de embalagem de papelão passam por uma esteira transportadora. A cintagem apropriada deve ser selecionada automaticamente para corresponder à cor da caixa de papelão. 

Solução:
Os detectores de cores da série CRT 648 detectam a cor da caixa de papelão e transmitem as informações para a máquina de cintagem. Isso permite que o sistema selecione a cor apropriada da cinta.

Características técnicas

CaracterísticaCRT648-32.G/L44-M12CRT648-60/LT-M12CRT648-60/L44-M12CRT648-150/LT-M12CRT648-150/L44-M12
Material da carcaçaMetal, zinco fundidoMetal, zinco fundidoMetal, zinco fundidoMetal, zinco fundidoMetal, zinco fundido
Alcance de operação18 … 32 mm18 … 60 mm18 … 60 mm20 … 150 mm20 … 150 mm
Tamanho do ponto de luz6x6 mm em 25 mm4x4 mm em 40 mm4x4 mm em 40 mm8x8 mm em 60 mm8x8 mm em 60 mm
Número de cores71717
Número de saídas de chaveamento
31313
Saída de chaveamentoPush-pull (PNP/NPN configurável)Push-pullPush-pull (PNP/NPN configurável)Push-pullPush-pull (PNP/NPN configurável)
Entrada de chaveamentoConfigurável (Teach, Trigger, Key Lock)TeachConfigurável (Teach, Trigger, Key Lock)TeachConfigurável (Teach, Trigger, Key Lock)
Frequência de chaveamento configurável3 … 500 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz
Temperatura ambiente (operação)-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C
Saída de dados IO-LinkSaídas de chaveamento ou saída de valor cromáticoSaída de chaveamentoSaídas de chaveamento ou saída de valor cromáticoSaída de chaveamentoSaídas de chaveamento ou saída de valor cromático
Grau de proteçãoIP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69
CertificaçãoCE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA
ConexãoM12 (5 pinos)M12 (4 pinos)M12 (5 pinos)M12 (4 pinos)M12 (5 pinos)