Detector de contraste
Suas vantagens
- Utilização flexível graças aos diferentes tipos de luz em uma carcaça: multicolor (luz vermelha, verde ou azul), luz branca e luz vermelha laser
- Detecção confiável até mesmo das menores diferenças de contraste, assim como detecção confiável de marcas de impressão em materiais brilhantes e altamente refletores
- Detecção extremamente precisa e confiável dos contrastes com tempo de resposta curto de 50 µs (laser: 125 µs) e jitter de sinal mínimo para um rendimento ideal da máquina
- Elevada flexibilidade de montagem e integração simples, mesmo em situações de montagem em espaços confinados, graças à carcaça compacta e robusta com alto grau de proteção IP67 e IP69K, assim como certificação ECOLAB
- Seleção de vários modos de teach garante o ajuste perfeito para um comissionamento fácil e rápido das máquinas (teach estático ou dinâmico de 2 pontos, teach estático de 1 ponto)
- IO-Link para uma integração fácil de funções adicionais no comando da máquina, por exemplo, mudança de formato fácil através de um gerenciamento de fórmulas, parametrização do sensor ou bloqueio do botão de teach para segurança contra manipulações
Destaques

Três tipos de luz em uma carcaça compacta
Cada aplicação tem uma exigência diferente para os sensores em relação a uma detecção segura de marcas de contraste. Como a cor da luz emitida é decisiva para uma detecção confiável, os novos detectores de contraste KRT 3C trabalham com três tipos de luz diferentes. Assim, nos processos de embalagem e etiquetagem, os clientes podem selecionar de maneira flexível a fonte de luz adequada para cada material e para cada cor de marca de contraste.
- Multicolor trabalha com luz LED vermelha, verde ou azul (RGB). Graças à seleção automática da cor de emissão correta, diferentes combinações de cor ou tons de cinza podem ser detectadas de maneira confiável. Dispositivos multicolor são adequados especialmente no caso de filmes muito coloridos.
- O LED de luz branca é utilizado quando é necessário diferenciar cores e tons de cinza de um tom de cinza de referência (no caso de resolução uniforme do contraste). Ele oferece uma confiabilidade maior, principalmente no caso de marcas de contraste em superfícies brilhantes.
- Detectores de contraste com laser de luz vermelha emitem um ponto de luz laser muito pequeno e, por isso, são a escolha ideal para a detecção das menores marcas e alterações de distância.

Configuração e gerenciamento de fórmulas fáceis, graças ao IO-Link
O ajuste dos novos detectores de contraste KRT 3C é realizado opcionalmente através de um botão de teach, remotamente por teach através de cabo ou de maneira muito confortável, por IO-Link. Através de IO-Link é possível integrar sensores muito facilmente em um sistema de automação. Esta forma de automação facilita a integração e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir ao máximo os tempos de imobilização na produção. Através de IO-Link é possível realizar a parametrização, operação e manutenção (Condition Monitoring) dos novos detectores de contraste compactos.
- Conversão de formato confortável para outro tipo de etiqueta ou filme, carregando o respectivo conjunto de parâmetros inclusive valor de teach para o detector de contraste (possível também diretamente através da Human Machine Interface (HMI))
- Sem tempos de reequipagem e sem novo teach do detector de contraste em caso de mudança de formato
- Informação de sinal em tempo real e diagnóstico
- Teach remoto ou bloqueio do botão de teach de maneira simples e rápida através da interface IO-Link
- Diferentes modos de teach permitem um comissionamento rápido da máquina:
- Teach estático de 2 pontos: adequado para o posicionamento manual da marca e do fundo
- Teach dinâmico de 2 pontos: adequado para marcas móveis dentro de processos automatizados de máquinas
- Teach estático de 1 ponto: adequado para a detecção de quaisquer marcas sobre fundo homogêneo ou fora de um valor de referência

Elevada flexibilidade de montagem graças à minicarcaça robusta
As exigências para os sensores são altas nos processos de embalagem: objetos ou marcas de corte devem ser detectados rapidamente e com elevada confiabilidade de comutação. Somam-se a isso ainda condições ambientais desafiadoras, como situações de montagem em espaços confinados ou processos de limpeza frequentes. Com uma minicarcaça robusta, os novos detectores de contraste KRT 3C podem ser utilizados de maneira flexível para diferentes tarefas de detecção.
- O modelo pequeno, com apenas 32 mm de altura, garante flexibilidade na montagem, especialmente em situações de espaço reduzido
- Utilização também em áreas que exigem os graus de proteção IP67 e IP69 K
- A certificação ECOLAB garante que os sensores também podem ser usados no caso de processos de limpeza regulares da instalação e na utilização de produtos de limpeza
Aplicação

Detectar marcas de corte na entrada do filme
Exigência:
Na indústria de embalagem, produtos são embalados em bolsas tubulares em máquinas de embalagem horizontais. Detectores de contraste detectam as marcas de contraste impressas e cronometram o processo de corte preciso do filme de embalagem. Muitas vezes, os desafios enfrentados são situações de espaço reduzido e mudanças de formato frequentes com filmes e marcas de contraste de cores diferentes.
Solução:
O detector de contraste compacto KRT 3C combina três tipos de luz em uma só carcaça: luz RGB, luz branca e luz vermelha laser. Assim, os planejadores de produção podem reagir de maneira muito flexível aos materiais com diferentes combinações de cores ou tons de cinza no processo de embalagem. Para evitar tempos de imobilização na instalação, é possível realizar todos os ajustes, mesmo no caso de mudanças de formato, através da interface IO-Link.

Alinhamento de bisnagas através da detecção de marcas coloridas em uma instalação de enchimento
Exigência:
Em uma máquina de enchimento e selagem de bisnagas, as bisnagas são cheias com creme para as mãos. No processo de embalagem, um alinhamento preciso das bisnagas de plástico após o enchimento é importante para garantir que a dobra das bisnagas seja pressionada exatamente no ponto certo. Além disso, muitas enchedoras de bisnagas contam com condições de espaço confinado.
Solução:
Graças ao tamanho compacto e às dimensões pequenas, o detector de contraste KRT 3C pode ser montado economizando bastante espaço. Ele detecta marcas de contraste de diferentes cores de maneira confiável e extremamente precisa, mesmo no caso de objetos redondos e materiais diferentes, com um tempo de resposta curto de apenas 50 µs.

Entrada do filme em máquinas de termoformagem
Exigência:
As embalagens de bandeja termoformada são usadas frequentemente no setor alimentício ou farmacêutico. Um filme contínuo de plástico é alimentado em uma máquina de termoformagem. O desafio é detectar o fim do filme precocemente, a fim de reduzir ao máximo as interrupções de produção no processo de embalagem.
Solução:
Os novos detectores de contraste KRT 3C detectam de maneira confiável a emenda no filme inferior, que indica a extremidade próxima do rolo de filme. Dessa maneira os sensores garantem processos estáveis com poucos tempos de imobilização.
Visão geral dos nossos detectores de contraste
Oferecemos uma ampla gama de detectores de contraste, para que nossos clientes encontrem a solução perfeitamente adequada para cada tarefa de detecção. Enquanto o novo detector de contraste KRT 3C se destaca pela carcaça robusta e muito pequena e variantes com fonte de luz laser, o detector de contraste KRT 18B impressiona com uma indicação de sinal permanente através de gráfico de barras e um reajuste automático de sensibilidade. O KRT 55 causa uma boa impressão com a carcaça robusta em aço inox e o KRT 20 é o nosso detector de contraste mais rápido, com apenas 10 µs de tempo de resposta. O KRT 21, por outro lado, é um detector versátil para diversas aplicações.
Característica | KRT 3C | ||||
| | ||||
Dimensões sem conector (LxAxP) | 11 x 32 x 17 mm | 14 x 35,5 x 25 mm | 15 x 47 x 32,5 mm | 30 x 53 x 80 mm | 31 x 53 x 80 mm |
Tensão de operação | 12 – 30 V CC | 10 – 30 V CC | 10 – 30 V CC | 12 – 30 V CC | 10 – 30 V CC |
Saídas | Push-pull, PNP, NPN, IO-Link | PNP | Push-pull, analógica, IO-Link | PNP, NPN, corrente analógica | PNP, NPN |
Tipo de conexão | M8, cabo, cabo + M12 | M8, cabo, cabo+M12 | M12 | M12 | M12 |
Grau de proteção | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP67 |
Alcance | 14,5mm ± 2 mm | 13mm ± 2 mm | 13mm ± 3 mm | 13mm ± 1 mm | 9mm ± 3 mm |
Fonte de luz | LED, laser (classe 1) | LED | LED | LED | LED |
Frequência de chaveamento | 4.000-10.000 Hz | 10.000 Hz | 15.000-22.000 Hz | 16.000 Hz | 15.000 Hz |
Cor do transmissor | VVA / branco / laser vermelho | VVA / branco | VVA / branco | VVA | VVA |
Saída de luz | Frente | Frente | Frente | Canto superior ou frente | Canto superior ou frente |
Geometria do feixe de luz | Retangular ou redondo | Retangular | Retangular | Retangular | Retangular |
Posição do ponto de luz | Longitudinal / transversal | Longitudinal | Longitudinal / transversal | Longitudinal | Longitudinal |
Operação | Botão de teach, cabo, IO-Link | Botão de teach, cabo | Potenciômetro multivolta, teclas, botão de teach, IO-Link | Teclado de membrana, através de cabo | Botão de teach |
Suas vantagens
- Variantes multicolor (RGB) ou luz branca (W) oferecem um desempenho ideal para a detecção de marcas em filmes coloridos ou brilhantes
- A variante de luz branca oferece uma confiabilidade maior no caso de marcas de contraste em superfícies brilhantes
- A variante multicolor (RGB) oferece um desempenho melhorado no caso de filmes muito coloridos
- Ajuste livremente selecionável: intuitivo com potenciômetro removível, rápido e preciso através de teclas de teach. É claro que também é possível o ajuste remoto por teach através de cabo ou IO-Link
- IO-Link com DualChannel: para monitoramento, diagnóstico, comutação fácil em caso de mudança de formato
- Três níveis de teach garantem o ajuste perfeito para cada aplicação
- Teach estático de 2 pontos, na marca e no fundo, com a esteira transportadora parada
- Teach dinâmico de 2 pontos com a esteira transportadora em funcionamento
- Teach estático de 1 ponto detecta quaisquer marcas de contraste sobre fundo homogêneo
- Indicação permanente de sinal através de gráfico de barras autoajustável na parte traseira do sensor
- Função tracking com rastreamento de limite para marcas de contraste desbotadas
- Ajuste preciso do limiar de chaveamento através de teach "próximo da marca" ou EasyTune (T)
- Variantes de ponto de luz com alinhamento horizontal ou vertical
- Alcance de operação flexível de 13 mm +- 3 mm
- As mais altas frequências de chaveamento até 22 kHz / tempo de resposta 20 µs
- Carcaça pequena e compacta de metal niquelado, IP67 e IP69K e ECOLAB
Destaques

Seleção em dobro: detectores de contraste com luz branca e RGB
Dependendo da natureza da embalagem, a detecção de contraste pode ser favorecida por luz branca ou RGB. Para oferecer aos nossos clientes flexibilidade total na escolha de sua solução de detector de contraste, dobramos o nosso portfólio KRT 18B e complementamos nossa série inovadora com variantes de luz branca com teach de 1 ponto inteligente. A carcaça extremamente pequena e elegante oferece, além dos elevados graus de proteção IP67 e IP69K, uma certificação ECOLAB para a utilização em ambientes com condições difíceis. Dessa maneira, nossos detectores de contraste também resistem sem problemas a ciclos intensos de limpeza.

IO-Link inside
Os detectores de contraste da série KRT 18B oferecem um duplo conceito de operação inovador: dependendo da preferência do cliente, a operação pode ser realizada através de IO-Link, com a configuração de todas as funções do sensor, ou através de um simples ajuste manual da sensibilidade por potenciômetro ou botão de teach.
Através de IO-Link é possível realizar conceitos de máquina inovadores com telemanutenção, diagnóstico ou configuração do sensor.

Três métodos de teach distintos por IO-Link
Cada aplicação exige ajustes diferentes do sensor. Ajuste fácil com a tecla de teach, remoto através de cabo ou IO-Link:
- Teach estático de 2 pontos: com a esteira transportadora parada, o sensor é programado para a marca e depois para o fundo – ou vice-versa. O limiar de chaveamento é definido entre os dois valores de sinal e pode ser colocado mais próximo da marca com uma nova programação.
- Teach dinâmico de 2 pontos: com a esteira transportadora em funcionamento, uma janela de medição é aberta ao pressionar a tecla de teach. Assim que várias marcas tiverem passado pelo sensor, a janela é fechada pressionando novamente a tecla de teach. Neste caso, também é possível colocar o limiar de chaveamento mais próximo da marca com uma nova programação.
- Teach estático de 1 ponto: com a esteira transportadora parada, o sensor é alinhado para o fundo e programado sobre ele. Toda marca que for diferente deste sinal será detectada como marca de contraste. Com uma nova programação é possível deslocar o limiar de chaveamento.
Aplicação

Detecção de marcas de corte em filme de embalagem na entrada do filme
Exigência:
Um produto é envolvido em uma instalação horizontal de bolsas tubulares. O filme de embalagem deve ser cortado no tamanho exato. A sincronização do filme de embalagem é realizada através da detecção de marcas de contraste, que podem ter cores diferentes e que às vezes diferem apenas ligeiramente do padrão de impressão do filme.
Solução:
O novo detector de contraste KRT 18BW, em variante de luz branca, detecta de maneira confiável marcas de contraste das mais diversas cores, também sobre fundo brilhante. O teach dinâmico de 2 pontos permite concluir o ajuste do sensor mesmo enquanto o filme está em movimento. Marcas de impressão desbotadas, como acontece no final do rolo de filme, podem ser compensadas com a função tracking.

Detecção de marcas coloridas para o alinhamento das bisnagas na instalação de enchimento
Exigência:
Em uma instalação de embalagem, bisnagas de plástico são preenchidos com pasta de dente. As bisnagas devem ser alinhadas corretamente antes que a dobra seja prensada na extremidade da bisnaga. A distância entre o objeto e o sensor pode oscilar em alguns milímetros durante a rotação das bisnagas.
Solução:
O KRT 18BW também funciona de maneira confiável caso o alcance de operação em relação ao objeto seja alterado em 20%. Em caso de fundo homogêneo, a variante de luz branca também detecta marcas de contraste de cores diferentes, o que ajuda a economizar tempo e custos, principalmente na mudança de formato.
Caraterísticas técnicas
Característica | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Ajuste | Teach-in | Teach-in | Potenciômetro multivolta | Teach-in | Teach-in | Potenciômetro multivolta |
Gráfico de barras | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fonte de luz | RGB (vermelho/verde/azul) Luz branca | RGB (vermelho/verde/azul) Luz branca | RGB (vermelho/verde/azul) Luz branca | RGB (vermelho/verde/azul) Luz branca | RGB (vermelho/verde/azul) Luz branca | RGB (vermelho/verde/azul) |
Frequência de chaveamento | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Tempo de resposta | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 μs |
Versão IO-Link | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Alcance de operação | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Saída de chaveamento | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Operação | 2 potenciômetros:
| 2 potenciômetros:
| 2 potenciômetros:
| 2 potenciômetros:
| ||
Grau de proteção | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Certificações | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Conexão | M12 4 pinos | M12 4 pinos | M12 4 pinos | M12 4 pinos | M12 4 pinos | M12 4 pinos |
Faixa de temperatura | –40 a +60 °C | –40 a +60 °C | –40 a +60 °C | –40 a +60 °C | –40 a +60 °C | –40 a +60 °C |