Cortinas de luz
Cortinas de luz de chaveamento são perfeitas para o monitoramento de campos de medição grandes. Elas reagem assim que algum objeto ou uma pessoa entra neste campo. Sua parametrização rápida e o manuseio simples economizam tempo e dinheiro em comparação com métodos por imagem. Graças aos diferentes afastamentos dos feixes e comprimentos do campo de medição, as cortinas de luz de chaveamento solucionam uma variedade de aplicações.
Visão geral
Lista de artigos

Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
7 m
7 m
0,7
1,5
1,7
2
3,5
4
5
7
3.150 mm
3.150 mm
25
35
50
60
75
88
96
115
150
155
160
175
187,5
188
195
235
240
275
288
290
310
315
320
350
355
375
388
395
400
432
470
475
480
488
560
575
588
610
630
640
675
688
700
720
750
775
788
790
800
875
880
887,5
930
950
960
975
987,5
1.040
1.075
1.100
1.110
1.120
1.150
1.175
1.200
1.250
1.270
1.275
1.280
1.360
1.375
1.430
1.440
1.475
1.500
1.520
1.550
1.570
1.575
1.590
1.600
1.675
1.680
1.750
1.760
1.775
1.840
1.875
1.890
1.900
1.910
1.920
1.950
1.975
2.000
2.070
2.080
2.160
2.170
2.175
2.210
2.230
2.240
2.300
2.320
2.350
2.375
2.390
2.400
2.480
2.530
2.550
2.560
2.640
2.700
2.710
2.720
2.750
2.800
2.850
2.870
2.880
2.960
3.100
3.150
100 mm
100 mm
1
5
10
12,5
20
25
40
50
100
Lista de resultados: 161 produtos encontrados
Produto combinado
CSL710-T40-2850.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129057
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128975
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.850 mm
Produto combinado
CSL710-T40-2530.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129056
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128974
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.530 mm
Produto combinado
CSL710-T40-2210.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129055
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128973
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.210 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1890.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129054
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128972
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.890 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1570.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129053
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128971
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.570 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1250.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129052
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128970
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.250 mm
Produto combinado
CSL710-T40-930.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129051
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128969
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 930 mm
Produto combinado
CSL710-T40-610.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129050
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128968
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 610 mm
Produto combinado
CSL710-T40-290.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129049
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128967
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 290 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2870.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129048
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128965
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.870 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2710.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129047
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128964
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.710 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2550.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129046
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128963
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.550 mm
Dados de artigo de: 22/04/25