Modelo estreito
A cortina de luz de chaveamento CSL 505, com relação custo-benefício otimizada, foi concebida especialmente para aplicações simples. Graças ao design elegante de 10 mm, à unidade de avaliação integrada e ao grande ângulo de abertura para um alinhamento rápido e fácil, este dispositivo pode ser usado na verificação de saliências, no monitoramento de campo livre e na detecção de objetos. Afastamentos dos feixes entre 5 e 100 mm e comprimentos do campo de medição de até 3100 mm ou alcance de 5 m.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 58 produtos encontrados
Produto combinado
CSL505-T25-1475-M8-D6
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50144958
- Comprimento do campo de medição: 1.475 mm
- Afastamento dos feixes: 25 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R25-1475-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131342
- Comprimento do campo de medição: 1.475 mm
- Afastamento dos feixes: 25 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131648
- Comprimento do campo de medição: 187,5 mm
- Afastamento dos feixes: 12,5 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131614
- Comprimento do campo de medição: 187,5 mm
- Afastamento dos feixes: 12,5 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-3100-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131420
- Comprimento do campo de medição: 3.100 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-3100-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131364
- Comprimento do campo de medição: 3.100 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-2700-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131419
- Comprimento do campo de medição: 2.700 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-2700-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131363
- Comprimento do campo de medição: 2.700 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-2300-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131418
- Comprimento do campo de medição: 2.300 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-2300-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131362
- Comprimento do campo de medição: 2.300 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-1900-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131417
- Comprimento do campo de medição: 1.900 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-1900-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131361
- Comprimento do campo de medição: 1.900 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-1500-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131416
- Comprimento do campo de medição: 1.500 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-1500-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131360
- Comprimento do campo de medição: 1.500 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-1100-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131415
- Comprimento do campo de medição: 1.100 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-1100-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131359
- Comprimento do campo de medição: 1.100 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T100-700-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131414
- Comprimento do campo de medição: 700 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R100-700-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131358
- Comprimento do campo de medição: 700 mm
- Afastamento dos feixes: 100 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T50-3150-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131413
- Comprimento do campo de medição: 3.150 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R50-3150-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131357
- Comprimento do campo de medição: 3.150 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T50-2750-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131412
- Comprimento do campo de medição: 2.750 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R50-2750-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131356
- Comprimento do campo de medição: 2.750 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Produto combinado
CSL505-T50-2350-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50131411
- Comprimento do campo de medição: 2.350 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes...
CSL505-R50-2350-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50131355
- Comprimento do campo de medição: 2.350 mm
- Afastamento dos feixes: 50 mm
- Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, S...
Dados de artigo de: 10/04/25